FactoryTalk® EIHubは、効率的で非常にスケーラブルなソリューションを提供するエンタープライズ統合ソフトウェアです。さまざまなシステムを接続し、セキュアなデータ交換と通信が可能になるよう設計されています。FactoryTalk EIHubは、品質管理や計画、生産、在庫管理、保守などに至るまで、製造環境における主要なドメインの統合と、IT/OTデータサイロの橋渡しを目的として構築されました。
業務効率化
ペーパーレス化
生産性の最大化
データフローの合理化と管理
デジタルトランスフォーメーションの推進

FactoryTalk EIHubによって企業内での連携を図る
大規模な環境での運用実績があり、配備や保守が簡単なFactoryTalk EIHubは、製造実行システム(MES)、エンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)、分散制御システム(DCS)、倉庫管理(WHM)、ドキュメント管理システム(DMS)、ラボラトリ情報管理システム(LIMS)など、多岐にわたるエンタープライズシステムでのデータ統合を可能にします。FactoryTalk EIHubは、以下を提供します。
- すぐに使えるERPからMESへの統合テンプレート
- すぐに使えるMESからDCSへの統合テンプレート
- 実績のあるエンタープライズ統合パターン
- 幅広いテクノロジおよびプロトコルへの多数の接続オプション
- 高可用性と拡張性
統合の可能性を体感
FactoryTalk EIHubでは、実証済みのエンタープライズ統合パターンを使用して、製造工程で役割を担う一連のアプリケーションプログラムをリアルタイムで連携できます。FactoryTalk EIHubには、以下の機能があります。
- 接続されたアプリケーションプログラム間のリアルタイム同期
- ドメイン全体の視認性と透明性
- ERP、MES、DMS、製品ライフサイクル管理(PLM)、アセットマネジメント(AM)、DCSなどの一般的なIT/OTアプリケーションプログラム間の事前構築されたインターフェイスシナリオによる統合コストの削減

さらに詳しくお知りになりたいですか? 下記をクリックして詳細なデモをご予約ください。
何かご不明な点がおありですか? 下記をクリックして当社のスマートマニュファクチャリングの専門家にご連絡ください。
スマート・マニュファクチャリング・テクノロジの最新情報を入手してデジタルトランスフォーメーションを推進しましょう。
お客様へのご提案