食品&飲料製造で成功を収めるには、絶え間ない変化へ対応することが必須です。規制と要件は急速に進化し、コストとマージンに対して絶えない圧力がかかります。食品&飲料製造メーカにとっては、どのような製造実行システム(MES)でも役に立つというわけではありません。優れたMESは、自動化された生産実行とラインレベルのOEE追跡、およびリコールのための迅速で包括的なトレーサビリティ機能を含む堅牢な品質管理システムを提供します。Plex MESがどのようにプラントフロアを管理し、コスト、品質、ビジネス目標を達成するかをご紹介します。
スマートマニュファクチャリングで業界の課題を克服
13カ国のCPG (消費者向けパッケージ商品)製造メーカを調査した当社の「2023年スマートマニュファクチャリング報告書」によると、回答者は最大の課題に対処するために新しい技術を採用しています。
Plex MESで 成功するためのレシピ
Plex MESはこれまでの市場にないモジュール式製品で、機能を拡張できるため、食品&飲料製造メーカは生産オートメーション、OEE追跡、品質コンプライアンス、生産性管理、スケジューリング、受取、倉庫/在庫管理、出荷など、必要に応じて作業現場のさまざまなプロセスを管理することができます。 さらに、Plexでは以下も実現できます。
- 世界で最高レベルの稼働時間と階層型サイバーセキュリティを備えた、100%クラウドネイティブのソリューション
- 導入が容易で価値を短期間で実現
- 複数のプラントに拡張できる設計仕様のMES
PLEX MESは何を実現できるのか
材料とプロセスの追跡と分析は、Plex MESのような最新のMESが提供する高度な自動化と接続性と組み合わされて、優れた品質管理とビジネスの可視性を実現し、最終的には企業全体の効果的な管理が可能になります。
Plex MESの機能については、このデモをご覧ください。

工場現場の能力を最大限に活用
今日の食品&飲料製造メーカは、Plex MESのような強力なプラントフロア制御システムを導入することで、競争上の重要な優位性を獲得しています。御社のような製造メーカ向けのPlex MESを使用して、何ができるかを詳しく見てみましょう。


Plexは現実の成果をもたらす

FSMA第204条(d)に準拠していますか?
FSMA規則第204条(d)では、サプライチェーン全体でのトレーサビリティの強化が求められます。2026年1月に予定されている規則の施行に先立って、製造メーカが理解し、準備する必要がある重要な条項がいくつかあります。ABIリサーチ社によるこのアナリストレポートでは、FSMAの最新情報と、事業に与える影響について、以下のような重要な分析をご覧いただけます。
- 記録管理および報告要件
- トレーサビリティ要件
- 連携に関する注意事項
- 実装上の注意事項
さらに詳しくお知りになりたいですか? 下記をクリックして詳細なデモをご予約ください。
何かご不明な点がおありですか? 下記をクリックして当社のスマートマニュファクチャリングの専門スタッフにご連絡ください。
スマート・マニュファクチャリング・テクノロジの最新情報を入手してデジタルトランスフォーメーションを推進しましょう。
お客様へのご提案