次世代の製造は技術と自動化によって推進していきます。先進的な組織はクラウドを活用して働き方を変革しています。これは次の方法で実現できます。
- イノベーションを加速する:新しい洞察を活用したり、簡単にコラボレーションしたり、新しいことをより迅速かつ低コストで試したりできます。
- 俊敏性を高める:迅速に展開し、変動する需要に簡単に対応できるようにします。
- オンデマンドでスケーリングする:演算能力やユーザを簡単に追加・削除し、価値実現までの時間を短縮します。
サービスとしてのソフトウェア(SaaS)により、クラウドのメリットがこれまで以上に利用しやすくなりました。製造業におけるクラウドの可能性を探り、今すぐ導入計画を立てましょう。