ControlLogix® 5580コントローラ向けのFactoryTalk® Logix Echoエミュレーションソフトウェアで、設計と構築をより迅速かつ効率化しましょう。初期のプロトタイプ製作、設計、テスト、評価、生産、設置などのプロジェクトのすべての段階において、時間短縮と費用節約を実現します。 包括的なデジタルエンジニアリングに向けて次の段階へと進みましょう。
![時刻を表示する時計アイコン](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Clock-white.77.png)
時間の節約
プログラムの変更や再構成を必要とせずに、設計から実行へ、そして再び設計から実行へと移行できます。より速く市場へ!
![ドルマークの付いたコインを掴んでいる手](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/CostSavings.41.png)
コストを削減
物理的なハードウェアなしで、制御ロジックを検証、テスト、最適化できます。
![性能の向上を表す垂直なバーの横の上向き矢印](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Arrow%20Performance%20Data_white.48.png)
性能の向上
ControlLogix 5580プラットフォームを初めてエミュレートし、プロジェクトに最新のコントローラハードウェアをもたらしました。
![コンピュータの画面を見つめる作業員](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Person-at-Computer-Developer-Code_white.105.png)
柔軟性を向上
内蔵のAPIを使用して、デジタルツイン、サードパーティのシミュレーションモデル、オペレータのトレーニングソフトウェアなどを接続します。
実働中のFactoryTalk Logix Echo
去年にわたって、当社ソリューションの早期導入企業は、エミュレートされたControlLogix 5580コントローラを使用して独自のラボの開発に向けてこのチャンスに取り組んできました。さまざまな業界で、FactoryTalk Logix Echoを使用したよりクリエイティブな設計が可能になり、費用の節約と市場への製品投入時間の短縮を実現しています。
業務形態の改善
デジタル環境における製品およびプロセスの改善
デジタルツイン、高度なアナリティクス、拡張現実などを通じて、オートメーションシステムの設計、運用、保全方法は変化し続けています。しかしケイパビリティの規模が大き過ぎるため、価値を把握できていないケースが少なくありません。例えばデジタルツインでは、ありとあらゆる方法で機械の設計および製品プロセスを高めることができます。
まず初めにデジタルエンジニアリングによって、現行の業務形態がどのように変化するのかについて見てみましょう。テクノロジについて理解できたら、個々の状況に合った最適なユースケースを選択することができます。