Studio 5000®環境は複数の設計要素を、生産性を最適化し、立上げまでの時間を短縮する標準化された1つのフレームワークに結合します。この直感的な統合設計環境は、迅速な設計、コードの再利用、連携、および仮想デザインに焦点を当てています。更新されたユーザインターフェイスは、すべてのStudio 5000アプリケーションで共通かつ最新のユーザエクスペリエンスを提供します。
Studio 5000®設計ソフトウェア
Studio 5000 Application Code Manager
Studio 5000® Application Code Managerは、再利用可能なコードのライブラリを用いた、より効率的なプロジェクト開発を実現するツールです。
簡単な購買体験
ソフトウェアのサブスクリプションで時間、コスト、混乱を削減
もうご存知ですか? サブスクリプション型ソフトウェアを! シンプルさ。簡単。柔軟性。俊敏性。成功。商業市場および産業市場ではサブスクリプション・ベースのソフトウェアの需要が急増しており、この変化のペースが鈍ることはないでしょう。当社は変化に適応し、お客様をこのビジネスの新たな形態へ導く使命を担っています。
ソフトウェアを注文しますか?
トップ企業をお選びください
優れたソリューションの設計、構築、維持を支援するパートナを探す
当社のソリューションおよびサポートプロバイダのグローバルエコシステムにより、制御システムの設計への取り組みを迅速化し成功に導きます。パートナプログラムのメンバーは、当社のソリューション向け製品またはサービスの提供において優れた実績を有しています。また協働的アプローチを通じて、お客様がプロジェクトの実装を簡素化し、投資効果を最大化できるよう支援します。
お客様へのご提案