Loading

Studio 5000シミュレーションインターフェイス

スマートマシンとデジタル設計をサポートする接続性
Studio 5000シミュレーションインターフェイス hero image
DesignSuite
  • Emulate3Dデジタル・ツイン・ソフトウェア
      • 概要
      • Studio 5000 Logix Designer
      • Studio 5000 View Designer
      • Studio 5000 Architect
      • Studio 5000 Application Code Manager
      • Studio 5000 Logix Emulate
      • Studio 5000 Simulation Interface
    • 概要
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Simulation Interface
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Motion Analyzer
      • 概要
      • FactoryTalk Design Studio
      • FactoryTalk Optix
      • FactoryTalk Twin Studio
      • FactoryTalk Vault
      • FactoryTalk Remote Access
    • 概要
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Remote Access

Studio 5000®シミュレーションインターフェイスは実機またはエミュレートしたコントローラをシミュレーションおよびモデリングツールに接続し、仮想の試運転やモデルベース設計を可能にします。これは、実際に稼働する前にスマートマシンを設計、テスト、検証、試運転することができることを意味します。

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Studio-5000-Simulation-Interface-Motion-Graphics-Logix-Echo
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
ビデオ
サードパーティのアプリケーション向けのシミュレーションソフトウェア

ご使用のシミュレーションソフトウェアをStudio 5000® Logixプログラムに接続する方法、またはすでに稼働中のモデルを微調整する方法をご覧ください。


デジタルツイン: 人と機械の相互作用の未来と現在
デジタルツイン: 人と機械の相互作用の未来と現在
ブログ
ブログ
デジタルツイン: 人と機械の相互作用の未来と現在
デジタルツインのテクノロジは産業空間を変革し、環境との対話方法を高め、将来の労働力に大きな可能性を提供します。
今すぐ見る

すぐに明確化

Studio 5000シミュレーションインターフェイスでは、設置後に問題が発生する前に設計を改善することができます。シミュレーションを使用して、制御プログラムとアプリケーションモデルの接続や、コントローラの値とシミュレーションの変数との接続、さらにシミュレーションやモデルと制御プログラムの接続が可能です。

Studio 5000シミュレーションインターフェイスにより以下の操作を簡単に実行できます。

  • シミュレーションモデルやコントローラプログラムのインポート
  • モデル変数とタグの接続
  • 直感的な組み込みコントロールを使用してシミュレーションの開始(または停止)

納得いくまで試行

機械の設計および試運転、または工場生産管理などでも、デジタルエンジニアリングを通じて、市場投入速度を速めることができます。Studio 5000シミュレーションインターフェイスを使用すると、資源の浪費を心配せずに、より多様な設計プランを試すことができます。

実機の試作品の製作に投資する前に、モデリングツールやシミュレーションツールとこのソフトウェアを使用することで、開発者はすぐにデジタルモデルに接続できます。例えば、油圧プレスを作動するためのコントロールを作成して、開発者や設計者はシステムの動態(慣性、振動、摩擦、加速)を含むデジタルツインを作成できます。この接続により、プレスの実機モデルを使わずにコントローラのコードを簡単にテストすることができます。

デジタルエンジニアリング
タブレットでリアルタイムなソフトウェアを使用し性能を見ているエンジニア
機能
デジタルエンジニアリング

機械の設計および試運転、また工場生産管理などでも、デジタルエンジニアリングを通じて市場投入速度を速めることができます。

こちらをご覧ください

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Studio 5000 Simulation Interface Launch
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
ビデオ
Studio 5000 Simulation Interfaceチュートリアル

Studio 5000® Simulation Interfaceを使用してサードパーティのモデリングソフトウェアにLogixプログラムを接続する方法をご覧ください。

運用の最適化

稼働中のシステムとともにシミュレーションを使用すると、アプリケーションとシステムを見直す機会になり、不要なステップ、機械、センサなどの削減につなげることができます。最先端のコネクテッドモデルを展開することによって、サステナブル(持続可能)なデータ主導のオペレーションを実現しましょう。


可能性を想像する

お客様の事業で可能なことを追求したいですか? 実物にかえてデジタルで機械の設計、テスト、検証をしましょう。Studio 5000の設計環境にStudio 5000 Simulation Interfaceを追加して、サードパーティのシミュレーションソフトウェアをStudio 5000 Logixプログラムに接続するか、すでに稼働中のモデルを微調整します。

モデルを使用して設計する

ロジックをテストするためのアプリケーションのモデルが必要ですか? 今では、Studio 5000シミュレーションインターフェイスでテストできます。Studio 5000 Logixプログラムをアプリケーションのシミュレーションに接続します。問題を見つけましたか? 大丈夫です。機械を設置する前に動作状況がすぐに分かります。PCから直接、エミュレータまたはハードウェアコントローラを通じてシミュレーションとプログラマブル・ロジック・コントローラのプログラムを実行できます。Studio 5000シミュレーションインターフェイスはシミュレーションツールと連動して、より柔軟な設計の選択肢、早期の洞察、および実験オプションを提供します。ANSYSシミュレーションベースのデジタルツインとともに使用して、MATLABやSimulinkと統合したり、またはMapleSIMなどのシミュレーションツールからのROMエクスポートを接続します。

MiL (Model-in-the-loop)技術の採用

生産環境であっても、モデルが支援できます。計測が困難な特定の値がありますか? 実際の生産入力に基づいてモデル化し、Studio 5000シミュレーションインターフェイスは生産前に変化を予測します。モデルと実際の生産を比較することによって、予知保全または最適化が可能です。Studio 5000シミュレーションインターフェイスを使用して最先端の縮小モデルを実行することにより、実際の生産システムに近いプラントフロアでシミュレーションとロジックを実行することができます。今やオペレーションとシミュレーションの両方のデータを比較して、傾向、弱点、最適化の機会を見つけることができます。


デジタルエンジニアリングへの次の一歩を踏み出す

Studio 5000シミュレーションインターフェイスはStudio 5000設計環境へのアドオンです。これによって、コントローラをシミュレーションやモデリングツールに接続して、仮想試運転やモデルベースの設計を実現できます。

Studio 5000の設計環境のプロダクトプロファイル
ラップトップでソフトウェアアプリケーションに情報を入力している男性従業員と、別のソフトウェアの画面を表示している別の2つのモニタ
カタログ
Studio 5000の設計環境のプロダクトプロファイル

Studio 5000®環境は複数の設計要素を、生産性を最適化し、立上げまでの時間を短縮する標準化された1つのフレームワークに結合します。

今すぐダウンロード

あなたの学習意欲はどのレベル?

高くても、低くても、その中間でも、豊富なリソースを確認して成功の最大化にお役立てください。

FactoryTalk Studio 5000シミュレーションインターフェイスの資料

文書ライブラリを確認して、当社のその他のソフトウェア製品をサポートするさまざまな資料をご覧ください。

資料を見る
ソフトウェアの互換性およびダウンロード

異なるソフトウェア製品がどのように相互作用するか、気になりますか? または、機能と能力を比較したいとお考えですか? ソフトウェア、ファームウェア、リリースノート、ドライバ、ツールなどについて、情報を検索してダウンロードしてください。

詳細をご覧ください

FactoryTalkのロゴがついたラップトップで情報を見ながら立って話し合っている2人のロックウェル・オートメーション従業員

Studio 5000注文ガイド

ニーズに合わせてソフトウェアを拡張

産業用オートメーションソフトウェアは貴社のアプリケーション要件を反映する必要がありますが、適切なものを選択するには 困難が伴うことがあります。ご心配ありません。多くの選択肢が用意されています。このガイドを使用して、貴社のニーズにあった適切なエディションのStudio 5000ソフトウェアを選択してください。また、プロジェクトで避けられない範囲変更が生じた際に選択を微調整する方法を理解するためにも、このガイドを利用してください。

さらに柔軟性が必要ですか? プロジェクトまたはチームで変更が必要になったら、ソフトウェアのサブスクリプションをご検討ください。

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

お客様へのご提案

PartnerNetwork
PartnerNetwork
PartnerWork
PartnerWork
PartnerNetwork
ロックウェル・オートメーションPartnerNetwork™とともに、お客様の投資に対するより良いソリューションを設計、構築、保守しています。
詳細をご覧ください
産業オペレーションを最適化するためにANSYSと提携
テクスチャード加工の白と灰色の背景のロックウェル・オートメーションのロゴ
プレスリリース
産業オペレーションを最適化するためにANSYSと提携

強化されたStudio 5000シミュレーションインターフェイスはANSYSデジタルツインと接続可能です。これにより、オートメーションおよびプロセスエンジニアは、産業オペレーションの設計、開発、パフォーマンスの改善のためにシミュレーションを使用する新たな方法を手に入れます。

こちらをご覧ください
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Studio 5000®設計ソフトウェア Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Studio 5000シミュレーションインターフェイス Chevron RightChevron Right