Safety Automation Builder®は、機械安全システムの設計と検証を簡易化するために開発された無料のソフトウェアツールです。
安全システムの設計
Safety Automation Builderは、安全システムの設計を合理化し、コンプライアンスの改善とコストの削減を実現します。また、安全システムのレイアウトや製品の選択、安全分析など、安全システムの開発プロセスを通じて指針を提供し、国際規格(EN) ISO 13849-1で規定された機械安全遂行レベル(PL)要件への準拠をサポートします。
RASWinリスク・アセスメント・ソフトウェア*と統合すれば、機能安全ライフサイクルの進行状況を管理し、各プロセスや機械検証で得られる情報を整理できます。RASWinは、安全ライフサイクルの各ステップを関連付け、以下を含む決定論的原因故障を回避します。
- 安全機能の仕様
- 安全遂行レベル要件(PLr)の割付けとPLrの計算
- 安全回路の検証
- 資料
* RASWinソフトウェアを使用するには年間使用料がかかります。
Safety Automation Builderをダウンロード
Safety Automation Builderは無料でダウンロードできます。このツールの機能には、次のようなものが含まれます:
- 設計プロセスで使用する機械図面のインポート
- ゾーン、制御盤、ハザードの作成
- ガード場所とアクセスポイントの特定
- コンプライアンスと安全遂行レベルの維持に役立つ安全関連ハードウェア(入力装置や論理装置、出力装置など)の選択
- 設計の検証
- SISTEMAエクスポートファイルの作成
- コンサイスレポートの作成
- 部品表(BOM)の生成