国際的な安全規格や技術の開発が進んだ現在、製造上の安全は生産最適化のための強力なツールと見なされるようになっています。労働安全規格や技術を導入することで、リスクの管理を向上させ、けがのリスクを低減できます。また、これらの規格により、製造生産性と効率性、そして従業員やお客様の士気も大きく向上させることができます。
包括的な安全サービスをフル活用
安全の確保は、必ずしも生産性を阻害したり事業の負担になるとは限りません。むしろ、人材や業務、収益にメリットをもたらす強力なツールとなりうるものです。それを実現するのが、お客様の人材と資産を守る当社の安全サービスです。このサービスを活用すれば、従業員を保護しながら最新の規格にも準拠できます。ご相談内容に耳を傾け、生産性の最適化を人材、資産の両方で図りながら安全向上とリスク低減の方法を提案いたします。
ロックアウト/タグアウトおよび危険なエネルギー制御
危険なエネルギー制御に関するサービスは、包括的でデジタル化されたロックアウト/タグアウト(LOTO)ソリューションを提供します。当社のロックアウト/タグアウトサービスをご利用いただくことで、あらゆる機械装置や空気圧機器、化学機器、油圧機器、熱機器の定期的な保守点検を効率的に行なえます。危険なエネルギー制御に関するお客様独自のニーズを評価し、内部要件に加え、適用される国内外の規制事項に則したソリューションを、お客様のご要望に合わせたカスタムメイドでご用意します。また当社の総合的な安全サービスなら、代替的な保護対策を講じることも可能です。認証および検証済みの安全制御システムを搭載した装置に代替の通電解除手順(ADP)を提供します。
監査サービスからトレーニングやデジタル化まで、当社のロックアウト/タグアウトソリューションは従業員の安全を確保する最も効率的な方法として世界中の企業に評価されています。
機械安全サービス
当社は産業安全を追求する最大のグローバル企業として、怪我のリスクとコストを低減しながら生産性を向上させるためのサポートを行なっています。その一環として、生産上のニーズへの対応と安全手順の適切な文書化を念頭に置いた柔軟なソリューションを提供。また、明確に定義されたプロセスを通じて、機械に関するリスクを評価し軽減するためのステップを特定することにより、安全の向上を支援します。
評価の結果は、プラント内のリスクの評価や、十分な情報に基づく意思決定、従業員および機械安全の向上に役立ちます。その一環として装置の設計と使用方法を徹底的に見直し、全体的な安全を高めます。また、システムが所定のパラメータと基準の範囲内で動作していることを検証します。
産業安全規格の実装
安全評価
機械の生産性を強化し、作業環境の安全を保持します。安全システムの制御設計、統合、スタートアップに関するサービスには、以下が含まれます。
- リスク
- 危険源
- CEマーク
- ロックアウト/タグアウト
- 停止時間
- 安全回路
- プロセス安全
検証
当社の検証サービスでは、安全システムの適切な設置および機能を確認できます。回路の性能やフォルトトレランス、フォルト動作、ソフトウェアロジック、機器の使用方法および機能などを評価対象とし、すべての動作モードの作動をリセットします。この評価には以下が含まれます。
- 安全回路分析
- 機械の停止時間サービス
- 適合性監査
- 安全システムの検証
統合およびスタートアップ
機械の生産性を強化し、作業環境の安全を保持します。安全システムの制御設計、統合、スタートアップに関するサービスには、以下が含まれます。
- 回路/ロジックの設計
- 設置
- MCCアーク閃光の改良
以下を含むコンプライアンスのコンサルティングサービスも提供します。
- 機能安全(ISO 13849-1およびIEC 62061)
- ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、CSA
- CE適合
トレーニングサービス
TÜV Rheinland認証の正規プロバイダ
当社では世界一流の産業安全認定機関であるTÜV Rheinlandと協力して機能安全の専門家向けトレーニングを技術者やエンジニアの方を対象に提供しています。TÜV Rheinland認証トレーニングコースは当社の安全トレーニング製品の基盤となります。コースの詳細は、当社の認定代理店または事業所までお問い合わせください。