当社では、アーク閃光抑制、インテリジェントコンポーネント、個人の安全を保護する機能など、電気的な危険源(ハザード)から作業員を保護するために電気保安の確保を目指すプログラムを幅広く提供しています。当社の製品には、機器と従業員を保護し、パフォーマンスをモニタして、予想外の停止やダウンタイムを低減する安全機能が搭載されています。
電気的な危険源に曝される危険を低減
産業環境での安全に対する必要性が増大する現在、当社は性能と信頼性を向上させながら継続的にリスクを低減する方法を開発しました。CENTERLINE®モータ・コントロール・センタおよびPowerFlex® 7000ドライブは、人員や機器の保護に役立つ電気安全ソリューションのニーズを満たすためのオプションを提供しています。
SecureConnect™技術オプションはCENTERLINE 2100 MCCと共に使用でき、オペレータがエンクロージャのドアを開けることなく、個々のプラグイン式ユニットから電力を切断することを可能にします。
ArcShield™ 耐アーク性エンクロージャはアーク閃光が発生した場合の保護を提供するのに役立ちます。低圧および高圧両方のCENTERLINE MCC、およびPowerFlex 7000高圧ドライブで利用可能なArcShield技術は、IEEE C37.20.7を含む国際的な耐アーク性規格に準拠するための試験に合格しています。
安全機能搭載の可変周波数ドライブで生産性を向上
安全オプションで、マシンのダウンタイムを低減し、生産性を向上させることができます。作業員と機器の両方を保護する、内蔵およびオプションの安全機能を搭載したさまざまなPowerFlex®ドライブをご利用いただけます。PowerFlex 525およびPowerFlex 527 ACドライブには、安全機能として安全トルクオフが組み込まれています。PowerFlex 753、PowerFlex 755、およびPowerFlex 755Tドライブには安全トルクオフおよび安全速度モニタというオプション機能があります。PowerFlex 7000高圧ドライブは安全トルク・オフ・オプションもサポートしています。
セーフティ製品
当社の安全製品を使用すれば、機械の機能的な稼動だけでなく、作業員の安全、効率性、生産性も向上できます。当社は業界でも特に幅広い安全製品を提供しています。当社のソリューションなら、プロセス型製造およびディスクリート製造アプリケーションで安全と生産性のどちらの目標も達成できます。
製品およびソリューション
- 安全ドライブ
- 安全モーションコントロール
- 安全モータ制御
- セーフティ・プログラマブル・コントローラ