生産性と安全は、ビジネスの成功を測定する補完的な指標です。業界トップクラスの企業は、平均的な企業よりもOEEが5~7%高く、予想外のダウンタイムは2~4%短くなっており、負傷率は平均の半分以下です。これらはいずれも、安全文化や、コンプライアンスプロセスおよび手順、リスクを低減し生産性を最適化する技術の活用に対する集中的な取組みの成果です。当社は、業界トップクラスのパフォーマンスの達成に向けたお客様の計画策定を支援いたします。
安全成熟度の向上が事業目標の達成に貢献
安全と生産性能を向上
安全成熟度は、文化(行動)とコンプライアンス(手順)、資本(技術の導入)の3大要素を測定して算出されます。
当社は文化的発展の専門家と提携し、安全成熟度の測定ツールとその向上に向けた実証済みの5段階プロセスを開発。このプロセスは環境・労働安全衛生(EHS)と業務、エンジニアリングの各部門間の協力を通じて業界トップクラスのパフォーマンスを目指すというものです。
安全の専門家が抱えるビジネス上の重要な課題
効果的な安全プログラムは、生産性を最適化するだけでなく、作業員や機器、会社の評判、環境を保護します。業界トップの企業がどのように部門間で協力し、事業目標を達成しているかについてご紹介します。
安全確保と変化するグローバルワークフォース
作業員の行動やコンプライアンス、各種事象のトレンドについて、有効な洞察を取得
世界各国のワークフォースは変化し続けており、GDP成長率は今後50年間に3.6%からわずか2.1%まで低下すると見込まれています。この落込みを埋め合わせるには、現在の生産性向上のペースを80%加速させなければなりません。
製造メーカは、多面的アプローチを採用し、雇用した作業員一人ひとりの生産性と機械設計の有効性のほか、安全や接続性をも最大化する必要があります。