機械安全は実際的な生産性と業績の向上につながるものです。スマートデバイスを活用する機械安全に対し総合的アプローチを採る企業は、総合設備効率(OEE)を大幅に高めることができます。このような企業では、予想外のダウンタイムが低減され、平均的な企業と比べ負傷率も半分以下になっています。マシンを構築する場合でも使用する場合でも、スマートセーフティは生産性の改善、人員の保護、The Connected Enterpriseの実現と同義です。その例をご覧ください。
スマート安全製品による生産性と安全性の向上
Video Player

00:00
00:00
機械安全の原則当社では機械安全の原則、関連規格、および安全対策の実施手段についてガイダンスを提供しています。機械安全に関する説明書では、ISO 13849-1を詳しく取り上げているほか、安全遂行レベルの計算方法を含むアプリケーション例を紹介しています。予想外のダウンタイムを低減し、平均的な企業と比べ負傷率を半分以下にする方法をご確認ください。
開発時間を短縮しコンプライアンスを強化するツール
当社のツールキットとの安全性統合により、機能安全ライフサイクルを一貫した、信頼性の高い、文書化された形で管理できます。
当社の包括的な安全構成ツールスイートでは次のことが可能です
- Safety Automation Builder - 機械安全の設計と検証を簡易化し、時間とコストを節約するのに役立つ無料のソフトウェアツールです。
- 設計済み安全機能 - ユーザのことを考慮して構築されたこの安全機能が、リスクを最小限に抑え、設定、構成、配線などの開発を加速させます。
- SISTEMAツール - 機械制御システムの安全性に関連する部品の安全遂行レベルの算出を自動化できます。
産業用オートメーションの構築には拡張可能な製品ラインを
最新技術を駆使して構築
コネクテッドエンタープライズを構築するにあたっては、個々の製品の寄せ集めではなく、デバイスがシームレスに統合されたオートメーション制御システムが必要です。当社では、マシンレベルのシステムと基幹システムをシームレスに統合いただけるよう、製品やソフトウェア、サービスを改良し、御社の意思決定力向上を支援しています。
当社は最新技術を駆使し、拡張性が高く将来にも対応可能なソリューションを提供いたします。最もインパクトのある結果をもたらすリアルタイムでセキュアな基盤を構築できるソリューションをお届けします。
機械安全に関する法律および規格
安全に関する法律の遵守は、職場での事故や負傷、病気の発生を防止する上で何よりも重要です。ここには規格に違反した場合にどのような結果がもたらされるかについて、詳しく説明されています。これらの規定は、職場における従業員の安全と健康を守るために従業員、雇用主、スーパバイザがそれぞれ負うべき責任について定めています。
世界クラスの安全性
リスク低減と生産性向上
国際的な安全規格や技術の開発が進んだ現在、製造上の安全は生産最適化のための強力なツールと見なされるようになっています。労働安全規格や技術を導入することで、リスクの管理を向上させ、けがのリスクを低減できます。また、製造の生産性と効率性、そして従業員やお客様の士気も大きく向上させることができます。