概要
Kinetix MPL低イナーシャサーボモータにより、小さなパッケージでより大きなパワーを必要とするアプリケーションで高性能を実現できます。9種類のフレームサイズがあり、広範なアプリケーションに対応しながらモータソリューションを統一することができます。
- 連続ストールトルク範囲は0.26~163 Nm (2.3~1,440ポンドインチ)
- ピークトルク範囲は 0.77~278 Nm (6.8~2,460ポンドインチ)
- 24 Vブレーキをオプションで搭載可能
- アブソリュートマルチターン/シングルターン高分解能、インクリメンタルエンコーダ、リゾルバフィードバックのオプション
- 機械設計に対するサーボモータの影響を最小限に抑える、薄型で、現場で反転可能なモータコネクタ
- DINコネクタバージョンでは、コネクタの向きを柔軟に変更でき、すべてのモータ間で同じケーブルファミリーを使用可能
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 | |
Kinetix MPL低イナーシャサーボモータのプロダクトプロファイル | MP-PP001 |
認証
- CEマーク取得
- CSA
- UL認可