概要
Kinetix MPM中イナーシャサーボモータは、より大きなイナーシャを引き起こす重い負荷やモーションプロファイルを正確にコントロールすることで、業界における優位性を確保する上で必要な柔軟性と精度をお客様に提供します。これらのモータは、次なるKinetixモーション設計を完璧に補完する製品です。
- 複数の巻線速度オプション
- 巻線は230 V ACおよび460 V ACで動作
- 高分解能アブソリュートエンコーダおよびリゾルバフィードバックを搭載
- 取付け寸法はIEC規格に準拠
- 向きを柔軟に変えることができる、回転可能なDINコネクタ
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- CEマーク
- CSA
- UL認可