概要
Kinetix TLP多目的小型サーボモータで、柔軟な高性能プロセスの可能性を引き出しましょう。このモータは、46mmから235mmまでの8種類のフレームサイズと、200Vと400Vの両方に対応した電圧オプションを有しており、多種多様な低電力アプリケーションプログラムに最適です。Kinetix TLP小型サーボモータの汎用性と効率性を活用し、機械の可能性を広げましょう。
この小型サーボモータをKinetix 5100サーボドライブまたはKinetix 5300サーボドライブと組み合わせて、スマートマシンを完成させてください。
- 200Vと400Vで8種類のフレームサイズに対応:46、70、90、100、115、145、200、235 mm
- 定格出力:50 W~15 kW
- 24ビット高分解能フィードバック
- 物理的なフィードバック装置を1台備えたシングル・ターン・オプションおよびマルチ・ターン・オプション (バッテリが必要)
- DC24Vブレーキをオプションで搭載可能
- UL規格およびCSA規格に適合するUL認可、該当する指令に関するCEマーク
製品選択
BETA
BETA
Catalog Number | 説明 | ベストセラー | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
TLP-A070-020-DJA34S | TLP-A070-020-DJA34S | Active | ||
TLP-A090-075-DKA12S | TLP-A090-075-DKA12S | Active | ||
TLP-A070-040-DJA12A | TLP-A070-040-DJA12A | Active | ||
TLP-B235-11K-DKME2S | TLP-B235-11K-DKME2S | Active | ||
TLP-A070-020-DJA12A | TLP-A070-020-DJA12A | Active | ||
TLP-A200-300-DJMD4S | TLP-A200-300-DJMD4S | Active | ||
TLP-A145-150-DKMC4S | TLP-A145-150-DKMC4S | Active | ||
TLP-A200-450-DKMD4A | TLP-A200-450-DKMD4A | Active | ||
TLP-A090-075-DKA32S | TLP-A090-075-DKA32S | Active | ||
TLP-A070-040-DKA12A | TLP-A070-040-DKA12A | Active |
- Catalog Number
- TLP-A070-020-DJA34S
- 説明
- TLP-A070-020-DJA34S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A090-075-DKA12S
- 説明
- TLP-A090-075-DKA12S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A070-040-DJA12A
- 説明
- TLP-A070-040-DJA12A
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-B235-11K-DKME2S
- 説明
- TLP-B235-11K-DKME2S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A070-020-DJA12A
- 説明
- TLP-A070-020-DJA12A
- Lifecycle
- Active
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータの製品プロファイル | KNETIX-PP001 | |
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- CEマーク取得
- UKCAマーク取得済み