Loading

安全ドライブ
Allen‑Bradley

安全オプションで、マシンのダウンタイムを低減し、生産性を向上させることができます。人員と機器の両方を保護する安全機能を搭載した、さまざまなPowerFlex®ドライブをご利用いただけます。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Allen-Bradley 20G PowerFlex TSファミリー

PowerFlex 755TS 低圧可変周波数ドライブ

PowerFlex® 755TS 低電圧可変周波数ドライブ(VFD)は、予測分析により生産性と稼働時間の向上を支援します。さらに、エネルギーとメンテナンスコストを削減します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 525 ACドライブ

PowerFlex® 525 ACドライブは、革新的なモジュール式設計を特長としており、素早く簡単に設置して構成できます。この次世代コンパクトドライブは、EtherNet/IP™通信、USBプログラミング、標準の安全機能を搭載しています。定格電力0.4~22 kW (0.5~30 HP) で世界中の電圧クラス100~600 Vに対応したPowerFlex 525ドライブは、さまざまなモータ制御オプションおよび柔軟な取付けオプションでご利用いただけます。PowerFlex 525 ACドライブは、最高70 °C (158 °F) の温度で作動するため、 コンベア、ファン、ポンプ、ミキサなどでの使用に最適です。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 527 ACドライブ

PowerFlex® 527 ACドライブは、Logixプログラマブル・オートメーション・コントローラ (PAC) と連動するよう設計されています。これにより、ドライブがコントローラの機能を活用し、Studio 5000 Logix Designer™を使うことで機械の開発および使用を簡略化できます。この効率化されたアプローチは、PowerFlex 527 ACドライブとKinetix®サーボドライブ間で共通のモーション命令を使用することで、両方のドライブの構成、プログラミング、制御において一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。

製品の詳細情報

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg

PowerFlex 755T低圧可変周波数ドライブ

PowerFlex® 755T低圧可変周波数ドライブは、高調波低減、回生、コモン・バス・ソリューションの提供を通じ、エネルギーコストの削減と柔軟性および生産性の向上を実現します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 753 ACドライブ

PowerFlex® 753 ACドライブは、安全機能を必要とする汎用アプリケーションにおいて費用効率に優れた使いやすい製品です。このドライブは、I/Oが標準で組み込まれているため、エンジニアリングコストの削減、市場投入までにかかる時間の短縮、より生産性の高い機械を求めるエンドユーザのニーズへの対応を必要とする機械メーカやシステムインテグレータに最適です。スペースが限られる低電力アプリケーションには小型ドライブをお選びいただけます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、柔軟性が高く費用効果の高い方法でEtherNet/IPネットワークを活用します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 755 ACドライブ

PowerFlex® 755 ACドライブは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、高性能を実現する製品です。このドライブには、複数の制御オプションやハードウェアオプションが用意されており、さらにオプションの安全機能が組み込まれています。このドライブはポンプやファン、コンベアといったさまざまなモータ制御アプリケーションに適しています。EtherNet/IP™上の統合モーションにより、これらのドライブをKinetix®ドライブと同じネットワーク上に配置できます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、リング、リニア、スタートポロジに対応する他、デバイス・レベル・リング (DLR) 機能をサポートして、フォルトトレランス接続およびドライブの高可用性を実現します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)

PowerFlex® 7000ドライブシステム(ArcShield™技術搭載)は、回生の全機能を備えた初の耐アーク性高圧ドライブです。このアーク耐性システムは、極めて幅広い国際的なアーク耐性規格への準拠が認定されています。アークフォルトの最大定格が50kAで、タイプ2Bのアクセス性保護規格に準拠しています。

製品の詳細情報
安全モーションコントロール

安全モーションコントロール

当社の安全サーボドライブ製品は、機械の稼動効率を向上させながら、ダウンタイムを最低限に抑え、エネルギー消費および生産廃棄物を削減するように設計されています。Kinetix® 300、6000、6200、6500、7000にはすべて、安全機能が組み込まれています。安全トルクオフによって、ドライブ出力が無効になり、機械全体の電力供給を停止することなくモータトルクを除去できます。安全速度モニタでは、アプリケーションの速度を落としてモニタすることができるため、機械を完全に停止することなく、オペレータが一定の種類の作業を安全に実施することができます。

製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全ドライブ Chevron RightChevron Right