Loading

安全モーションコントロール
Allen‑Bradley

当社の安全モーションコントロール製品は、性能とエネルギー効率を向上させながら、システムの安全性を最大限に高めるように設計されています。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
白色の背景のArmorKinetix分散型サーボドライブおよび、隣り合うArmorKinetix分散型サーボとモータの45度斜めからの図。

ArmorKinetix分散型サーボドライブ

ArmorKinetix®分散型サーボドライブはKinetix® 5700 サーボドライブの優れたパフォーマンスをコンパクトなOn-Machine™フォームファクタで提供し、生産機械の効率、柔軟性、費用対効果をかつてないレベルに引き上げます。ドライブ・モータ一体型ソリューションおよびニアモータドライブとして使用できるこのテクノロジは、機械設計の革新的なアプローチを有効にします。その結果、より少ない部品と端子で、より小さな床面積を要件とする機械の設計のための革新的なアプローチを可能にします。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 5700サーボドライブ

当社のBulletin 2198 Kinetix® 5700サーボドライブにより、EtherNet/IPの統合モーションのメリットが機械メーカの大型カスタムアプリケーションにまで拡大されます。Kinetix 5700サーボドライブにより、立上げ時間を短縮して機械の性能を向上できます。機械の立上げと高速稼働をサポートする優れた簡易性、パワー、省スペース性を提供します。

製品の詳細情報

Allen-BradleyのBulletin 2198 Kinetix® 5500サーボドライブは、CompactLogix™ 5370コントローラと接続および併用でき、EtherNet/IP上の統合モーションを支援します。

Kinetix 5500サーボドライブ

Bulletin 2198 Kinetix® 5500サーボドライブは、CompactLogix™ 5370コントローラと接続および併用でき、EtherNet/IP™上の統合モーションに対応します。Kinetix 5500ドライブは革新的でコンパクトな設計なため、マシンの設置面積の最小化とシステム配線の簡易化を実現します。またデュアルポートEthernetの搭載により、ライン型トポロジおよびデバイス・レベル・リング(DLR)型トポロジの両方に対応します。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 5300サーボドライブ

Bulletin 2198 Kinetix® 5300サーボドライブは小規模から中規模の機械に適した製品であり、お客様がEtherNet/IPサーボドライブ上のAllen‑Bradley®統合モーションに期待する設計の柔軟性を実現することにより、基本的な機械製造のニーズを効率的に充足します。       

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 5100サーボドライブ»

当社のBulletin 2198 Kinetix 5100サーボドライブは、1つの製品にサーボソリューションの拡張性のあるオプションを備えています。このドライブは、スタンドアロンのMicro 800またはLogix制御アプリケーションに15kWの電力範囲の拡張ソリューションを提供します。Kinetix5100ドライブは、広範なネットワークトポロジに対応する標準入力および出力、多様な制御モデルに加え、安全トルクオフとデュアルポートEtherNet/IPを装備しています。

製品の詳細情報

Allen-BradleyのBulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IPサーボドライブは、高性能の統合モーションとオープンなEtherNet/IPネットワークを組み合わせたものです。

Kinetix 6500サーボドライブ

Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™サーボドライブは、高性能の統合モーションとオープンなEtherNet/IPネットワークを組み合わせたものです。このドライブを、EtherNet/IPを使用するソリューションに含めることにより、高性能なサーボドライブやACドライブ、I/O装置、スマートアクチュエータ、およびその他のあらゆるEtherNet/IP対応機器を統合できます。このドライブは、オペレータの安全および機械の効率を高めるための安全機能を備えています。モジュール式の構造により、将来的な機械の拡張にも対応可能なプラットフォームを実現できます。

製品の詳細情報

Allen-Bradley EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ

EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ

EtherNet/IPアブソリュートエンコーダは、EtherNet/IPを搭載したスイッチとデュアルイーサネットポートを備え、リニアネットワークおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応しています。EtherNet/IPネットワークから直接補助フィードバックを提供するため、これらのエンコードではポイント・ツー・ポイント配線の必要がありません。これらのエンコーダは、過酷な産業環境においても高い性能と信頼性を発揮するよう設計されています。当社のエンコーダ製品には、EtherNet/IP上の統合モーションを使用するマシンアプリケーションのフィードバック専用軸としてエンコーダに導入可能なモデルもあります。速度、方向、位置を監視する安全機能が必要な安全アプリケーション向けに設計されたモデルもご用意しています。

製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全モーションコントロール Chevron RightChevron Right