円筒形(シリンダ)誘導型近接センサは、空気圧シリンダや油圧シリンダの往復運動の終了検出、または電力クランプやグリッパの開閉状態の表示に利用できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871d-hydraulicinductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
油圧シリンダ位置決めセンサ
Bulletin 871Dシリンダ位置センサは、油圧シリンダや空気圧シリンダの往復運動の終了検知に最適です。各センサは、標準の給油ポートシリンダ位置センサのボルトパターンに取付けます。特定のアプリケーションのプローブ長を変更する場合は、専用のスペーサを使用できます。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871d-worldclampinductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
シリンダWorldClampクランプおよびグリップセンサ
Bulletin 871D WorldClamp™センサは、電力クランプやグリッパのアプリケーションにおける往復運動の終了検知に最適です。各センサには2つのコイルがあり、クランプまたはグリッパが開と閉のどちらの位置にあるかが検出されます。この2つのセンサの組合せにより、こうしたアプリケーションに必要なコンポーネントの数を低減できます。