QuickStick®インテリジェント・コンベア・システムは製品輸送の新しい時代を拓きます。より速く、クリーンで、効率的な搬送技術により、機械や施設全体の生産性を飛躍的に高めます。
各システムはモジュール式コンポーネントで構成されているため設計の自由度が高く、拡張性の高い、柔軟で革新的なコンベア・システムを構築して生産現場の独自の要求に応えることができます。
QuickStick®インテリジェント・コンベア・システムは製品輸送の新しい時代を拓きます。より速く、クリーンで、効率的な搬送技術により、機械や施設全体の生産性を飛躍的に高めます。
各システムはモジュール式コンポーネントで構成されているため設計の自由度が高く、拡張性の高い、柔軟で革新的なコンベア・システムを構築して生産現場の独自の要求に応えることができます。
QuickStickインテリジェント・コンベア・システムは、プロセスの効率を向上させながら総所有コストを削減できます。モジュールはエンドツーエンドで構成でき、従来のシステムより最大10倍の速度でキャリアを推進する電磁力を生み出します。ソリューションの構成にかかわらず、設計は非常にシンプルです。そのため、メンテナンスにかかる時間を削減して、稼働時間を増加させることができます。
システムは機械メーカライブラリを備えたStudio 5000® Application Code Managerを使用して、Logix制御環境に素早く簡単に統合できます。
QuickStickインテリジェント・コンベア・システムにより、以下のようなことが可能になります。
コンベアがラインのパフォーマンスを下げている可能性があることをご存じでしょうか。
全体的な生産性は、コンベアが部品を機械に出し入れしたり、製品を次の工程に運んだりする時間に大きく左右されます。QuickStickインテリジェント・コンベア・システムはキャリアを素早く始動および停止させ、製品をこれまでにないスピードで搬送できるため、必要な場所により速く届けることができます。これにより機械の待機時間を削減し、その分だけ価値を生み出すことができます。
品質を最優先することも、これまでより簡単になります。システムには自動ルーティングと組込みの衝突防止検知機能が含まれ、生産工程全体で製品の品質を最大限に高めることができます。
多忙な日々のスケジュールにトレーニングを組み込むのは容易ではありません。そのため、私たちはLearning+トレーニングのサブスクリプションを提供し、都合に合わせて柔軟にチームのスキルアップができるようにしました。Learning+トレーニングのサブスクリプションは、自分のペースで進めるeラーニングと、指導者と共にクラスで行う共同作業、ラボ、および追加のトレーニングコンテンツを組み合わせたもので、オンラインで提供されます。深く掘り下げたコース内容により、チームは自動化システムの設計、プログラム、メンテナンスに必要な技術的スキルを身に付けることができます。
大小さまざまな負荷の幅広い用途への独立型カートテクノロジの導入をサポートします。LSMのすべてのメリットを備えたカスタムソリューションを活用し、お客様のニーズ確実にお応えします。