デジタルトランスフォーメーションは、データがしっかり管理されている場合には、あらゆる導入事例に大きな革新と生産性をもたらしビジネスニーズに応えます。デバイスをセンサ、システム、資産と接続するプロセスを簡素化します。InnovationSuiteの一部として、ThingWorx IIoTプラットフォームはエンタープライズ全体の異なるデバイス、アプリケーション、データソースを接続し、産業運用データの収集と集約、データへの安全なアクセスを可能にする単一のソースを提供します。これは、直感的な1つのユーザインターフェイスを使用して、多様なオートメーションデバイスとソフトウェアアプリケーションを接続、管理、モニタし、制御できるようにします。
トランスフォーメーションを加速する
ThingWorx製造アプリはパイロットのスピードを速めるため、価値をすぐに実感できます。これらの事前設計済み、ロールベースのアプリはITとOTをつなぎ、従業員は産業データをリアルタイムに確認、理解、活用できます。特定のビジネス目標に適したアプリをお選びください。
デジタルトランスフォーメーションのための産業用接続
デジタルトランスフォーメーションには、すべての産業用資産を対象に安全で信頼できるシームレスな接続性が必要です。ThingWorxの産業用接続性は、産業運用データの収集と集約、データへの安全なアクセスを可能にする単一のソリューションを提供します。直感的な1つのユーザインターフェイスを使用して、多様なオートメーションデバイスとソフトウェアアプリケーションを接続、管理、モニタし、制御します。ソフトウェアの実装に要する時間を削減します。投資の回収スピードを速めながら、運用プロセス、効率性、KPIを向上させます。
ThingWorxの産業用接続性により、MES、SCADA、IoT、ビッグデータの分析ソフトウェアなどクライアントアプリケーションのデータへアクセスできます。OPCとIT中心の通信プロトコルを活用し、産業データの単一ソースを提供します。対応するプロトコルに含まれるものに、独自のプロトコル(GE NIO、SuiteLink/FastDDE、Splunkなど)、ITプロトコル(MQTT、REST、ODBC、NMPなど)、および石油およびガス業界の共通フォーマットへエクスポートする流量測定があります。