概要
デバイスがさらにスマートになるにつれ、デバイスデータを移動させるソフトウェアもさらにスマートになります。ロックウェル・オートメーションでは、ソフトウェアを接続する技術の進化により、データへのアクセスや移動がかつてないほど簡単になっています。
アプリケーションのサイズや性質に関わらず、ロックウェル・オートメーションとサードパーティ製デバイス、機械、ソフトウェア間の優れた操作性を提供する通信ソリューションがあります。これにより、制御システムの情報を活用して、競争上の優位性維持に役立つビジネス上の意思決定をよりスマートに、より迅速に行えます。
FactoryTalk®Linx Gatewayは、FactoryTalk Linxが収集した情報をLogix 5000™と他のAllen-Bradleyコントローラから外部OPCクライアントに送信するためClassic OPC-DAおよびOPC UAサーバインターフェイスを追加し、サードパーティ製ソフトウェアがFactoryTalkソフトウェアと共存できるようにします。
最新リリース
Version 6.11
- 新しいFactoryTalk Linx NetworkブラウザとサービスにStudio 5000®設計環境を採用
- 冗長コントローラショートカットがネットワークパスの障害時に通信を維持
- 向上したControlLogix®冗長スイッチオーバの回復性能
- Logix5000™タグベースのアラームデータへの直接通信
- CIP Energy使用データへのアクセス
- 拡張された容量とレジリエンシ
- ショートカット/ノード禁止によりオフラインコントローラの影響を軽減
- 実行中のコントローラからタグを削除
- EDSファイルをインストールするだけで新しいLogixコントローラへのサポートを追加
- Logixによるスカラデータの能動形メッセージ
メリット
リソース
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
FactoryTalk Linx Gateway Getting Results Guide | マニュアル | FTLGATE-GR001 |
OperationSuiteによるパフォーマンスの向上
状況に合ったロールベースの情報は、システムやプロセスの改善に活用することができます。