プラントフロアやエンタープライズ全体に分散する機械から分かることがあります。FactoryTalk® Viewソフトウェアを使用すると、スタンドアロンのマシンレベルHMIから、企業全体をカバーする分散型可視化ソリューションまで、明確で一貫性のあるストーリーを得ることができます。1つのソフトウェアパッケージは、プロセス、バッチ、ディスクリートアプリケーションにおけるHMIの課題を解決します。明確な表示と一般的なプログラミング言語、豊富なフェイスプレートも含み、機械のパフォーマンスについて可能な限り最良の情報を取得できることは間違いありません。組織のさまざまなレベルのユーザ全員が機械について同じ表示を確認することで、生産管理能力を促進します。これは本当に役に立ちます。
成功を前提に設計されたHMIソリューション
すべては人からスタート
業界が進化する中、プロセスの変更、運用などの拡大など、この時代にどのように成長していくか判断することは困難です。現在の困難と将来の機会を見据えて、当社のHMIソリューションはお客様とお客様の成功を念頭に置き設計されました。HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)の最初の言葉はヒューマン。ロックウェル・オートメーションではすべてが人から始まります。

適切な意思決定を促進
最新のHMIソフトウェア:人と情報をつなぐ
生産に関連する情報をオペレータ、技術者、エンジニアがすぐに入手できれば、物事は好転します。生産目標を達成し、廃棄物と電力消費を削減し、プロセスを改善し、問題を迅速に解決し、また、それ以外のことも可能です。このeBookでは、最新のHMIソフトウェアがどのようにしてこれを実現するのか、解説します。
最新のHMIがどのようにして現状を打破するか
従業員と意思決定に必要な情報をつなぐ
現在の産業運用は、生産目標を達成するため、廃棄物と電力消費を削減するため、プロセスを改善するため、情報に基づき稼働しています。しかし、作業員が情報にすぐにアクセスでき、簡単に理解できてはじめて、情報は効果を表します。最新のHMIソフトウェアは作業員に必要な情報を必要な時間、場所、フォーマットで提供します。これが、HMIソフトウェアが情報主導型運用の基盤である理由です。
監視レベルのHMIで全体像を把握
つま先にスチールの入った安全靴は片付けてください。FactoryTalk View Site Editionなら、機械から機械へあちこち動き回らなくても広範囲に対応できます。ラインや生産プロセス全体を明確に把握できるため、FactoryTalk View SEにより分散サーバ/複数ユーザアプリケーションのモニタと制御が可能です。稼動状況を包括的かつ正確に示し、エンジニアリング、メンテナンス、運用、生産情報技術(IT)など、多数の主要関係者の要望に応えます。
FactoryTalk View SEは、スタンドアロンHMIシステムから分散可視化ソリューションまで、単一のソフトウェアパッケージで、強力で信頼性の高い機能を提供します。当社のお客様がこの数年間体験してきたように、FactoryTalk View SEは、モビリティ、仮想化、およびその他の新しい技術を搭載しており、プロセス、バッチ、およびディスクリートアプリケーションにおけるHMIの課題に対応し、いつでもどこでも重要な可視性を実現します。
マシンレベルのオペレータインターフェイスで現実を直視
他の人の目を借りるより、完璧なマシンレベルのヒューマン・マシン・インターフェイスが表示する現実が、継続的で迅速な性能評価の支えとなります。FactoryTalk View Machine Edition(ME)ソフトウェアは、マシンレベルのオペレータインターフェイス機器に、専用の強力なソリューションを提供する汎用HMIアプリケーションです。ロックウェル・オートメーション視覚化ソリューションの不可欠な要素であるFactoryTalk View Machine Editionは、優れたグラフィックス機能、ランタイムユーザ管理、および言語切り替え機能を提供し、共通の開発環境によってコミッショニング時間を短縮します。
プラントフロア情報をポケットに
出先、自宅、またはオフィスで、 FactoryTalk ViewPointはWebブラウザを介して、FactoryTalk Viewのグラフィック、トレンド分析、およびアラームアプリケーションとのセキュアなインターフェイスを使用できます。FactoryTalk ViewPointはFactoryTalk View Site Edition(SE)とMachine Edition(ME)アプリケーションをモバイルデバイスで利用できるようアクセスを拡張するため、リアルタイムの意思決定を改善します。
FactoryTalk View SEとPanelView™ Plusのアドオンとして、FactoryTalk ViewPointはリアルタイムまたは過去のトレンドを含む、優れたインタラクティブな体験を提供します。標準的なブラウザのシンプルな操作性と、FactoryTalk Viewの重要情報への新たなレベルのアクセス性が、すべてWebブラウザで利用可能です。インストールして保守するクライアントソフトウェアがないため総所有コストを低減できます。