今だけを理解してもだめです。監視能力を利用してください! すべてのラインやプロセス全体の包括的生産ステータスを示すことで、FactoryTalk® View Site Edition(SE)は、1つのオペレータステーションから分散サーバ/クライアント、マルチユーザアプリケーションまで、製造のすべてのレベルをモニタして制御できます。FactoryTalk View Site Editionは稼動状況を包括的かつ正確に示し、エンジニアリング、メンテナンス、運用、生産情報技術(IT)など、多数の主要関係者の要望に応えます。
FactoryTalk View SEで重要な情報を視覚化
すべて明らかにします。この強力で拡張可能な視覚化ソリューションの機能とメリットが、どのように信頼できる機能性を提供するか、詳細をご確認ください。
FactoryTalk View SEは人を業務に必要な情報にアクセスできるようにする、最新HMIのニーズに応えます。生産用ハードウェアとソフトウェアの統合、オペレータが必要な情報にアクセスできるツール、新しいテクノロジへのサポート、これらを利用してFactoryTalk View SEはより速い、より優れた意思決定に必要な情報を提供します。単一のワークステーションから複雑な分散システムまで、FactoryTalk View SEは求められる柔軟性を備えたテスト済みのソリューションです。
あなたの学習意欲はどのレベル?
高くても、低くても、その中間でも、豊富なリソースを確認して成功の最大化にお役立てください。
FactoryTalk View SEがHMIの課題を解決
発表の時間です。2社のお客様が、数あるソリューションからFacroryTalk View SEを選択してサイバーセキュリテイと生産性の課題の解決に役立てた、その方法についてご覧ください。
FactoryTalk Site EditionをThinManagerで拡張
シンクライアントでHMI導入と管理
ThinManager®シンクライアントソフトウェアは、一元化された安全な構成と、複数のデータソース、ユーザアクセス権、モバイルデバイス導入の管理を可能にします。FactoryTalk View Site EditionとThinManagerを組み合わせることで、最も強力で、統合されたシンクライアントベースのHMIシステムを実現します。
選択したプラットフォームでHMIソフトウェアを実行
運用の課題を解決する新しい方法を発見
もちろん、運用に関する情報はすべて従来の方法でも確認できますが、今の世の中では、より迅速に対応し、よりスマートに運用することが求められます。ときには既存の枠組みにとらわれずに、生産性のレベルを向上させる創造的な方法を探す必要があります。そのための方法の1つは、必ず最も適切で適時のデータに基づいて意思決定を行うことです。データが的外れであればあるほど、その価値は低下します。制御とHMIをアプリケーションのエッジで稼働する1つのデバイスにまとめて、より価値の高いデータと、より安全なマシンを提供する、その方法についてご覧ください。
FactoryTalk View SEの新機能
FactoryTalk View SEの以前または現行のバージョンで展開された主要機能の詳細情報が必要ですか? これ以上探さなくて大丈夫です。
FactoryTalk Viewを最新化するRSView32
飛躍の時です!
良い事は永遠に続いて欲しいものですが、変化の時は必ず訪れます。テクノロジが関連する場合は特に。RSView®32を20年間以上、運用成功の基盤としているお客様もいらっしゃいます。しかし、今こそFactoryTalk Viewに飛躍する時です! その理由とは? 現在ではこれまで以上に、少ない労力で多くを行うことが求められているからです。よりスマートに働く必要があります。
RSView32 HMIをFactoryTalk Viewに最新化することが、エンジニア、保守、生産、ITおよび運用をまとめ、新しいビジネス価値を創出する独自の役割を果たす、その方法をご覧ください。
簡単なソフトウェアの購入体験
ソフトウェアのサブスクリプションで時間、コスト、混乱を削減
商業市場と産業市場では、サブスクリプションベースのソフトウェアに対する需要が急増しており、この変化のペースが鈍ることはないでしょう。当社は変化に適応し、お客様をこのビジネスの新たな形態へ導く使命を担っています。
ソフトウェアを注文しますか?
トップ企業をお選びください
優れたソリューションの設計、構築、維持を支援するパートナを探す
当社のソリューションおよびサポートプロバイダのグローバルエコシステムにより、デジタルエンジニアリングへの取り組みを迅速化し成功に導きます。パートナプログラムのメンバーは、当社のソリューション向け製品またはサービスの提供において優れた実績を有しています。また協働的アプローチを通じて、お客様がプロジェクトの実装を簡素化し、投資効果を最大化できるよう支援します。
お客様へのご提案