完全なサプライチェーン計画ソリューションを持っていない製造メーカ¹
¹ スマートマニュファクチャリング報告書
紙の使用を削減し、エラーを最小限に抑え、製品の市場投入までの時間を短縮する製造実行システム(MES)をお探しですか? 業界の厳格な規制に従って、それらを実行する必要がありますか?
FactoryTalk® PharmaSuite®のご紹介 - ライフサイエンス産業向けに開発されたロックウェル・オートメーションのMESソリューションです。


製造業の幹部が、課題解決の主な障壁として、データへのアクセス性の悪さを指摘²
² SCM World/Cisco

オペレータのミス、不純物の混入、または装置の故障がバッチ失敗の原因³
³ バイオプロセスオンライン

製造メーカの生産能力が不足¹
¹ スマートマニュファクチャリング報告書

今後12カ月の間に競合他社を追い抜くスピードが不足¹
¹ スマートマニュファクチャリング報告書
PharmaSuiteは、柔軟性を犠牲にすることなく生産性を促進します

改善
優れた可視性とリアルタイムの洞察をもって品質とコンプライアンスを改善

最大化
市場投入までの時間を短縮し、生産効率を向上

拡張
自動化などにより運用を拡張するための基盤を構築

FactoryTalk PharmaSuiteは、製薬業界において、各ライフサイクルステージで最適化を提供し、すべてのユーザが迅速に結果を得ることができるようサポートします。FactoryTalk PharmaSuiteは、バッチ処理とディスクリート処理の両方で拡張可能な堅牢なシステムを提供するために、オープンなコンテンツアーキテクチャとインテリジェントなアップグレードエンジンを組み合わせています。
リソース管理
材料、設備、人員などの生産に関連するすべてのリソースを、包括的な電子バッチ記録(EBR)で自動的に追跡します。
秤量・調剤
業界先駆けて秤量前シナリオをサポート。秤量と調剤は、モジュール型EBRソリューションに完全に組み込まれています。
レシピ設計と実行
マスタレシピはISA S88/95標準に準拠し、API、バイオテクノロジ、バルク製造、包装用EBRを網羅する標準ビルディングブロックの包括的なセットを含んでいます。
逸脱管理
柔軟性とコントロールの間で「実践におけるベスト」なバランスを実現する高度な逸脱管理。品質ダッシュボードは製造現場のリアルタイムビューを支援し、逸脱管理を容易にします。
ITエクセレンス
総所有コストを削減するための革新的なソリューションセットが含まれています。
統合
ERP (エンタープライズ・リソース・プランニング)システムおよび自動化レイヤにシームレスに統合します。
PharmaSuite®を選ぶ理由
ライフサイエンス製造アプリケーションには、異なる役割をもつユーザや、異なる製造現場が関係し、それぞれ異なるニーズをもっています。これらのニーズは、アプリケーションが進化するにつれて変化し続けます。すぐに使えるコンテンツは一貫性を提供しますが、変化するニーズに対応するために簡単に設定できなければなりません。また、厳しい規制を満たすために、すべてを文書化しなければなりません。
スケーラブルなアプリケーションには以下が含まれます。
- 生産オーダー管理
- 品質管理
- レシピ管理
- 逸脱管理
- トラック&トレース
MESを活用した製造工場のデジタル化
効率性と精密性は製薬業界において不可欠です。ロックウェル・オートメーションはPharma MES Asia 2023と協力して、統合、データの整合性、AI、IIoT、新しいMES提供モデル、Pharma 4.0などの重要なトピックを扱いました。ロックウェル・オートメーションのアンキット・ジャインとアナンド・ダティによる講演「MESを活用した製造工場のデジタル化」の録画をご覧ください。このビデオでは、FactoryTalk PharmaSuiteが製造工場をデジタル化し、最適化する方法について説明しています。
「市場で必要とされる機能性と柔軟性を備えた最良の選択です」
- バイオテクノロジ産業のPharmaSuite®導入顧客

FactoryTalk PharmaSuite秤量・調剤ステップのデモ動画
FactoryTalk PharmaSuite Production Executionビューアのデモ動画
FactoryTalk PharmaSuiteフレキシブルワークオーダーのデモ動画
アドバイスをお求めですか?
個別デモをリクエスト
工場の特有のニーズについてMESの専門家と打ち合わせる

ケーススタディ
お客様へのご提案