最新のクラウドベースソリューションが生み出す違いを探る
組織は1つのプラットフォームで製造工場運営のあらゆる側面をつなぐことができるソリューションを求めています。Plex Smart Manufacturing Platformはプラントフロアで誕生し、よりスマートに製造できるよう構築されています。レポートをダウンロードして実際にご確認ください。
組織は1つのプラットフォームで製造工場運営のあらゆる側面をつなぐことができるソリューションを求めています。Plex Smart Manufacturing Platformはプラントフロアで誕生し、よりスマートに製造できるよう構築されています。レポートをダウンロードして実際にご確認ください。
400%
投資利益率 (ROI)
1,058万ドル
利益の現在価値
80万ドル
在庫廃棄物の削減による年間コストの削減
<6カ月
効果
発展が期待された自動車生産を成長させ続けるには、Plexのようなソリューションが必要だということはわかっていました。
— 自動車用品製造、ITサービス担当副社長
Plex Smart Manufacturing Platformは、製造メーカが企業のあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析できるようにし、変革を推進します。そこで、より理解を深めていただくために、レポートをダウンロードして次のような重要な調査結果をご確認ください。
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/Plex-Take-Control