모듈형의 장점
IEC 인증 하드웨어 및 보조 장비를 사용하고 모든 문제를 해결하는 직관적인 소프트웨어를 사용하여 설계한 맞춤형 외함을 구축하십시오.
CUBIC 모듈형 시스템은 가장 중요한 요구사항을 해결합니다.
- 정확한 바닥 면적, 프로젝트 예산 및 성능 기준에 맞는 배전반과 판넬을 구축합니다.
- 전기 배전반 및 모터 제어 센터의 설계 및 구축에 필요한 유연성을 확보하여 가장 까다로운 애플리케이션 요구사항을 충족합니다.
- 모듈성은 더욱 손쉬운 확장을 의미합니다. 요구사항의 변화에 따라 적응하고 발전합니다.
- 공장에 가장 적합한 시스템을 설계합니다. CUBIC 모듈형 시스템은 브랜드에 구애받지 않습니다.
- 과도하게 설계할 필요가 없습니다. 여러 전원 입력 위치와 결합된 최적의 엔지니어링을 제공합니다.
- 인증 시간 단축 - CUBIC 모듈형 시스템은 전 세계에서 가장 인정받는 테스트 기관에서 테스트와 검증을 거쳤습니다.
- 광범위한 글로벌 교육 및 훈련 프로그램을 통해 설계, 구축 및 운영을 최적화할 수 있습니다.
- 공인 공급업체에 글로벌 지원을 제공해 고품질 패키지 솔루션 제공을 보장합니다.
- 플랫팩 형태로 공급되어 재고를 줄이고 공간을 절약할 수 있습니다.
업계를 선도하는 당사의 스마트 자동화 & 정보 시스템을 결합하여 판넬을 한 차원 높은 수준으로 끌어올리십시오.
CUBIC 모듈형 시스템
유연성, 민첩성, 확장성, 효율성을 높이십시오.
인텔리전스, 연결성, 보호 그리고 성능을 제공합니다.
지원과 아이디어가 가득한 은하계
사용이 간편한 설계 소프트웨어를 사용하여 CUBIC 모듈형 외함에서 최대의 성능과 가치를 이끌어냅니다.
- 설계 최적화
- 직관적인 인터페이스로 시간 단축
- 광범위한 교육을 통한 OEE 극대화
- 시간 및 비용 절감
- 설계 엔지니어의 생산성 향상
- 판넬 조립 및 배선에 필요한 기술 수준 감소
- 판넬 설치 면적 최적화 및 감소, 과도한 엔지니어링 감소
- 정확한 온도 측정
- 정확하게 일치하는 치수로 필요한 공간 감소
- 전체 BoM 자동 생성
- 단일 업체로 발송
- 실수 감소
- 조립 시간 단축
- 더욱 정확한 재고 관리, 조립 및 작업 흐름을 위해 상위 소프트웨어와 통합