- Overview
TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 고성능 모터 컨트롤, 고급 자체 모니터링 기능 및 실시간 운영 체제 데이터를 제공합니다. 고객은 이 스마트 기술을 활용하여 다음을 지원합니다.
- 생산성 향상
- 장비 가동시간 증가
- 에너지 및 유지보수 비용 절감
산업 또는 애플리케이션에 상관없이 저압 및 고압 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 생산 및 운영 효율성 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스마트 가변 주파수 드라이브로 생산성 증대
제조 라인을 전략적인 이점으로 전환하십시오
종종 작업의 핵심 요소인 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 최적의 생산성을 구현하는 데 필요한 성능과 실시간 정보를 제공하여 팀이 가동 상태를 유지하기 위한 빠른 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
시중의 다른 가변 주파수 드라이브와 달리 TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 다음과 같은 장점을 제공할 수 있습니다.
- 작동 조건에 자동으로 적응하고 생산량을 유지하도록 조정하는 자동 드라이브 튜닝 및 적응형 제어로 스타트업 시간 단축
- 내부 구성요소 수명을 예측하고 연결된 자산을 모니터링하며 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이기 위해 고급 알림 제공
- 계획되지 않은 가동 중단 이벤트를 줄이기 위한 고급 정보로 생산 낭비 방지
- XT 부식성 가스 방지로 부식의 영향에 대한 방어층 제공
계획되지 않은 가동 중단 시간으로 인해 산업 제조업체는 연간 거의 500억 달러에 달하는 비용을 지출합니다. - Forbes
예측 유지보수를 통한 장비 가동 중단 시간 최소화
TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 사전 예방적 가동시간 접근 방식을 제공합니다
시스템 상태에 대한 올바른 정보를 통해 가동 중단 시간, 유지보수 및 예비 부품 비용과 기계적 마모를 줄일 수 있습니다.
운영자는 과열, 끊어진 퓨즈 또는 구성요소 런타임 시간과 같이 가변 주파수 드라이브 또는 모터 상태를 손상시킬 수 있는 문제에 대해 알림을 받습니다. 예측 분석 데이터를 사용하면 예정된 가동 중단 시간 동안 조치를 취하고 종료, 장비 수리 또는 교체를 제어할 수 있습니다.
실시간 데이터로 장비 가동시간 증가:
- 장비의 예상 출력 모델링
- 드라이브 구성요소가 사전 설정된 예상 수명 단계에 도달하면 보안 Ethernet 네트워크를 통해 알림 수신
- 실시간으로 모터 컨트롤 성능 데이터 수신 – 시스템 상태를 지속적으로 모니터링
- 주변 온도, 장비 속도 또는 기타 특성을 측정하기 위한 분석 모델 설정
스마트 가변 주파수 드라이브로 에너지 비용 절감
에너지 소비는 제조에서 가장 큰 운영 비용 중 하나입니다
효율적인 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 에코디자인에 대한 새로운 에너지 지침을 충족하여 애플리케이션의 전력 요건에 "적합한 크기"의 드라이브를 사용할 수 있습니다.
- AFE(Active Front End) 기술을 통해 회생 에너지를 전원 공급 장치로 공급
- 적응형 제어를 통한 최적의 인버터 튜닝으로 출력 전류 및 모터 토크 극대화
- 팬 속도를 줄이고 PowerFlex 755T 인버터 또는 버스 전원 공급을 저에너지 상태로 설정하는 에너지 일시중지
- 고조파 완화와 역률 보상으로 에너지 사용 감소
- 모터 속도를 줄이면 최대 50%의 에너지 절약
- 에너지 효율적인 운영을 보장합니다. 가장 생산적인 PowerFlex 가변 주파수 드라이브 및 모터 조합 테스트 및 검증
- PowerFlex 6000T 가변 주파수 드라이브를 사용하는 동기화 전송 시스템으로 피크 에너지 요금을 줄입니다. 원활한 동기화 및 동기화 다운 전환으로 전원 출력을 유틸리티의 라인 전원과 일치시킵니다.
생산성, 가동시간 증가 및 에너지 절감
TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브로 실시간 산업 제어 시스템 인텔리전스 제공
TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브를 사용하여 산업 문제 해결
스마트 가변 주파수 드라이브 옵션
(토탈) 포스가 당신과 함께하길
ROK Talk on Drives, 에피소드 5에서 Jim과 Neal의 대화를 듣고 Jim이 가장 좋아하는 주제인 TotalFORCE 기술에 대해 자세히 알아보십시오. TotalFORCE는 Allen‑Bradley PowerFlex 755T 저압 인버터 및 PowerFlex 6000T 고압 인버터의 공통 제어 기술입니다. 특별 손님으로 고압 인버터를 사용하는 Sayantani Ganguly와 저압 인버터를 사용하는 Adam Davis를 초대했습니다.