프로그래밍 가능한 컨트롤러를 위한 섀시 기반 I/O에서 최대 IP69K 등급의 산업용 강화 I/O 및 인캐비닛 IP20 등급 모듈식 및 블록 설계에 이르는 Rockwell Automation의 광범위한 I/O 제품으로 산업 자동화 과정에서 이점을 얻으십시오. 그리고 SIL 3, Performance Level e, Cat까지 TÜV 인증을 받은 Rockwell Automation 안전 I/O 포트폴리오에서 이상적인 안전 솔루션을 시작해 보십시오. 4. 통신 지원에는 IO-Link 기술, EtherNet/IP™, DeviceNet® 등이 포함됩니다.
섀시 기반 I/O
섀시 기반 I/O 모듈은 특정 Allen-Bradley® 컨트롤러 제품군용으로 설계된 제품입니다. I/O 통신 네트워크를 사용하여 I/O를 동일한 컨트롤러 섀시에 로컬로 설치하거나 센서와 액추에이터에 더 가깝게 설치할 수 있습니다.
인캐비닛 분산 I/O
인캐비닛(IP20) I/O 모듈은 애플리케이션 전반에 분산할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 옵션에는 아날로그, 디지털, 안전, 극한 환경, 본질 안전(IS) 및 특수 모듈이 포함됩니다.
On-Machine 분산 I/O
On-Machine™ I/O 모듈은 원격 중앙 캐비닛이 아닌 장비에 직접 장착할 수 있습니다. 네트워크 어댑터와 함께 센서 및 액추에이터 인터페이스 포인트의 완전한 어셈블리로서 옵션에는 아날로그, 디지털, 안전 및 특수 모듈이 포함됩니다.
높은 가용성 분산 I/O
높은 가용성 I/O 모듈은 애플리케이션 전체에 배치할 수 있으며 외함이 필요합니다. 이 모듈은 심플렉스 및 듀플렉스 연결과 내결함성 애플리케이션에 적합한 I/O 이중화를 제공합니다.