Connected Components Workbench™ 소프트웨어로 다양한 산업에서 독립형 장비 개발을 간소화할 수 있습니다. 마이크로 제어 시스템에 통합된 설계 소프트웨어인 로크웰 오토메이션의 Connected Components Workbench 소프트웨어는 HMI(Human Machine Interface) 편집기를 통해 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장치 구성 및 시각화 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 초기 장비 개발 시간과 비용을 절약할 수 있도록 도와줍니다.
Connected Components Workbench 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기
당사의 소프트웨어는 입증된 로크웰 오토메이션의 기술과 마이크로소프트의 Visual Studio 기술을 토대로 개발됩니다. 이 직관적인 설계 소프트웨어의 특징은 다음과 같습니다.
- 쉬운 프로그래밍 — 샘플 코드와 사용자 정의 펑션 블록으로 프로그래밍 간소화
- 쉬운 시물레이션 — Micro800™ 시뮬레이터를 사용하여 하드웨어 없이 애플리케이션 프로그래밍 및 테스트
- 쉬운 설정 — 통합형 설계 소프트웨어 환경 하나로 장비 개발 초기의 시간 및 비용 절약
- 쉬운 시각화 — HMI 태그 작성 시 Micro800 컨트롤러 변수를 직접 참조
최신 소프트웨어 버전 22로 엔지니어링 시간 및 노력 절약
버전 22의 확장된 새로운 기능으로 장비의 설계, 개발, 구축을 간소화하십시오.
- 일광 절약 기능과 비트 레벨 주석 작성을 통한 전반적인 사용자 효율성 향상
- Micro870® 2080-L70E 컨트롤러에서 지원되는 프로그래밍이 가능한 제어 통신 명령어(PCCC) 기능을 사용하여 통신 기능을 확장하고 MicroLogix™부터 Micro800까지 손쉽게 현대화

직관적인 설계 소프트웨어를 사용하여 스마트 장비 구축
- Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러와의 호환성을 최적화하여 성능을 향상하고 기능을 확장
- 추가 드라이브 및 일반 프로필 장치를 지원하는 단순화된 구성 화면으로 프로그래밍 용이
- 향상된 이더넷 진단을 통해 시스템 성능 및 안정성 향상
- EtherNet/IP를 통해 PowerFlex® 520 시리즈 및 Kinetix® 5100 드라이브용으로 사전 정의된 태그에 직접 액세스하여 통합 간소화
- DNP3* 프로토콜 연결, 확장된 DF1 통신 옵션, Class 1 암시적 메시징 기능으로 구성 간소화**
- 업로드 및 다운로드 성능이 각각 23% 및 40% 향상되어 더욱 빠르게 데이터를 전송할 수 있으므로 설계 시간 절약
- 메모리 모듈의 새로운 암호 설정/확인 및 사용자 프로젝트 암호화/복호화 기능으로 시스템 보안 강화
*Micro870 컨트롤러 카탈로그 넘버 2080-L70E-24QBBN 및 2080-L70E-24QWBN에서 사용 가능
**Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러와 Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 21 이상에서 사용 가능
단일 통합 설계 환경에서 장비 개발 간소화
- RSLogix 500® 소프트웨어 및 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션과 유사한 작업 흐름을 사용하여 래더 단계를 신속하게 입력하고 수정함으로써 Micro800 컨트롤러 프로그래밍 시간 단축
- 기본 IEC와 Logix Theme 간의 전환을 통해 원하는 환경에서 쉽게 설계 가능
- Logix Theme를 통해 익숙해진 컨트롤러 관리자 보기 사용
- 글로벌 및 로컬 변수 데이터 그리드를 사용하여 향상된 효율성
- 사용자 정의 펑션(UDF), 사용자 정의 펑션 블록(UDFB) 및 복사/붙여넣기 기능을 통해 코드 공유
디지털 엔지니어링으로 생산성 최적화
- Micro800 시뮬레이터를 사용하여 제어된 환경에서 애플리케이션 코드를 평가, 교육 및 디버그하여 엔지니어링 시간 단축
- PowerFlex® 드라이브 및 Micro800 추세 기능을 사용한 실시간 데이터 캡처, 조회, 분석을 통해 인사이트 확보
- 개선된 런타임 성능 및 RMC(Run 모드 변경) 기능으로 설계 시간 단축
- 직관적인 검색 기능과 사용하기 쉬운 지침 도구 모음을 통해 사용자 편의 강화
- PanelView™ 800 DesignStation을 통해 개체 애니메이션 기능을 강화하여 사용 편의성 향상
Windows 운영 체제 요구 사항
하드웨어 최소 요구 사항
- 프로세서: Intel Core i5 스탠다드 파워 프로세서(i5-3xxx) 또는 동급
- RAM: 8GB
- 하드 디스크 여유 공간: 20GB
- 광학 드라이브: DVD-ROM(DVD에서 소프트웨어를 설치하는 경우에만 필요)
- Microsoft Windows®와 호환되는 모든 포인팅 장치
지원되는 운영 체제 - 테스트된 버전
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64비트
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Windows 10
- Windows 11**
지원되는 모든 운영 체제에는 .NET Framework 3.5 SP1이 설치되어 있어야 합니다.
*Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 20.01 이하 필요
**Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 20.01 이상 필요
시작하기: 소프트웨어 확보 및 프로그래밍 효율성 향상
표준 및 개발자 버전에서 제공되는 언어는 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 중국어 간체, 범용 스페인어입니다.
표준형(무료 다운로드)
- 간편하고 일반적인 Rockwell Automation 마이크로 제어 시스템용 구성 및 프로그래밍 소프트웨어가 함께 제공되며, 여기에는 Micro800 시뮬레이터 데모 버전이 포함되어 있습니다.
- 제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)를 통해 무료로 표준 버전 다운로드
개발자형
- 표준형, Micro800 Simulator 및 Archive Manager의 정식 버전, 최적화된 사용자 경험을 위한 광범위한 Micro800 컨트롤러 프로그래밍 기능이 포함되어 있습니다.
- 소프트웨어 구독 포털 지원이 포함된 번들로 연간 구독을 구매할 수 있습니다.
- 또는 가까운 대리점 또는 Rockwell Automation 영업 사무소에 가격을 문의하십시오.
경험
가상 애플리케이션 데모 및 교육 실습을 통해 Connected Components Workbench 소프트웨어의 기능을 원하는 시간에 찾아보십시오.
가까운 대리점이나 로크웰 오토메이션 영업 사무소에 가상 데모를 신청하면 디지털 엔지니어링을 라이브로 경험하실 수 있습니다.
자료 및 툴
포괄적인 튜토리얼 동영상과 가상 데모를 포함한 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 설계 경험을 간소화하십시오. Micro800 컨트롤러 프로그래밍부터 PanelView 800 그래픽 터미널 및 관련 장치 구성에 이르기까지 지침을 받고 기계 개발을 가속하십시오.
Micro800 컨트롤러용 샘플 코드 라이브러리에 액세스하여 애플리케이션을 효율적으로 설계하십시오.
스타트업 시간 최소화
이 동영상을 보면서 독립형 장비의 스타트업 시간을 최소한으로 줄여 주는 로크웰 오토메이션의 유연하고 경제적인 마이크로 제어 솔루션에 대해 알아보십시오.
연결을 통한 최상 구현
더 나은 솔루션을 설계, 구축 및 유지보수할 수 있는 파트너 찾기
Rockwell Automation의 글로벌 솔루션 에코시스템 및 지원 제공업체가 자동화 프로젝트의 속도와 성공을 이끌 수 있습니다. 파트너 프로그램 회원은 Rockwell Automation 솔루션과 함께 작동하도록 설계된 제품 또는 서비스를 제공한 경험을 보유하고 있습니다. 협업을 통해 프로젝트 구현을 단순화하고 투자 가치를 극대화할 수 있습니다.
추천