오래된 공장에 오늘날의 복잡한 요구를 적용하는 일은 까다로울 수 있습니다. 노후화된 인프라와 장비는 위험을 초래할 수 있으며, 바로 이 점에서 현대화는 불가피합니다. Rockwell Automation은 인텔리전트 전력 패키지 제품을 통해 간소화된 전력 및 프로세스 패키지, 장치 인텔리전스에 대한 액세스, 프로세스와 전기 시스템 간의 통합을 제공할 수 있습니다.
Connected Enterprise® 확장
두 시스템을 통합하여 단일 작동 환경을 구축함으로써, 도구 하나로 공장 전체에 대한 가시성을 확보합니다. 인텔리전트 전력 패키지를 통해 전력 관리 및 제어 환경을 단일 도구 패키지로 안전하게 병합하여 최대의 가시성을 확보할 수 있습니다.
패키지, 제어 및 통합
Rockwell Automation의 인텔리전트 전력 패키지 제품은 모터 컨트롤 장비 및 배전 시스템의 모든 요소를 패키지 하나로 제공하여 위험을 줄입니다. 장치를 공급한 제조업체와 관계없이 모든 장치를 디지털 방식으로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 변전소의 모든 정보에 대한 전체 액세스 권한을 공장 직원에게 제공할 수 있습니다.
완전한 가시성을 위한 첫 단계
Rockwell Automation의 IntelliCENTER® 통합 장치로 Logix 및 FactoryTalk® 환경의 전력 및 프로세스 시스템을 통합하여 단일 작동 환경을 구축할 수 있습니다.
인텔리전트 패키지 전력 솔루션 구축하기
인텔리전트 패키지 전력 애플리케이션을 사용하여 모터 컨트롤 및 전기 배전 시스템을 가상으로 패키징할 수 있습니다. 그런 다음 에너지 계산기를 사용하여 절약한 비용을 확인해 보십시오.