NEMA AC/DC 컨택터
Bulletin 300 NEMA 컨택터와 모터 스타터는 NEMA 등급의 모터 컨트롤이 필요한 경우에 공간 및 비용을 절감할 수 있는 대안이 됩니다. 당사 100 IEC 컨택터 설계를 토대로 제조된 이 NEMA 등급의 제품은 Solid-State 과부하 릴레이와 광범위한 액세서리와 호환됩니다.
Bulletin 300 NEMA 컨택터와 모터 스타터는 NEMA 등급의 모터 컨트롤이 필요한 경우에 공간 및 비용을 절감할 수 있는 대안이 됩니다. 당사 100 IEC 컨택터 설계를 토대로 제조된 이 NEMA 등급의 제품은 Solid-State 과부하 릴레이와 광범위한 액세서리와 호환됩니다.
당사의 Bulletin 400 전용 컨택터는 크기가 작아 공간이 절약되는 고성능 제품입니다. 이 컨택터 제품군은 전용 장비에 대한 전기 및 기계적 요구 사항 그 이상을 충족합니다.
당사의 Bulletin 500F AC 컨택터(개방형)는 NEMA 크기 0 - 5의 피드스루 배선 구조에서 사용할 수 있습니다. 라인 터미널은 장비 상부에 있고 부하 터미널은 하부에 있습니다. 이 컨택터를 사용하면 과부하 보호가 필요하지 않거나 단독으로 제공되는 AC 모터 부하를 전환할 수 있습니다. 푸쉬 버튼, 선택 스위치, 타이머, 릴레이, 온도 스위치 등의 파일럿 장비를 사용하면서 이 컨택터를 원격으로 조작할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 500 AC 컨택터는 NEMA 규격 00 - 9의 상부 배선 구조로 제공됩니다. 모든 전원 연결부는 컨택터 상부에 있습니다. 과부하 보호가 필요 없거나 별도로 제공되는 경우 이 컨택터를 사용하여AC 모터 부하를 전환하십시오. 푸쉬 버튼, 선택기 스위치, 타이머, 릴레이 또는 온도 스위치 등 파일럿 장비를 사용하여 이 컨택터를 원격으로 작동할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1102C/1104C 및 Bulletin 1502 NEMA 고압 진공 컨택터는 열악하고 더러운 환경에서 모터 제어 시스템 안정성을 제공합니다. 수명이 긴 소형 컨택터를 사용하는 로크웰 오토메이션의 진공 기술로 600V 이상의 경제적인 아크 소멸이 가능합니다. 진공 컨택터는 컨택터가 동시에 폐쇄되지 않도록 기계적 및 전기적으로 연동됩니다.