개요
- 컨트롤러, I/O 및 운영자 인터페이스에서 드라이브 및 전원 관리 제품에 이르는 다양한 제품 포함
- ControlNet™ 연결이 내장된 제품 제공
- 이중화 매체 지원 포함
- 본질 세이프티(IS, Intrinsic Safety) 애플리케이션에 사용 가능한 ControlNet 이전 제품 제공
- USB - ControlNet 케이블을 사용하여 PC를 ControlNet 네트워크에 연결
- ControlNet 인터페이스를 위한 PCI 버스 및 RS-232-C 제공
- 당사의 Encompass Partner에서 다양한 제품 제공
제품
프로그래밍이 가능한 컨트롤러
- CompactLogix L4x 및 Compact GuardLogix L4xS 컨트롤러
- CompactLogix L3x 컨트롤러
- ControlLogix 5570 컨트롤러
- SLC 500 컨트롤러
- SoftLogix 컨트롤러
I/O 모듈
- ControlLogix I/O — 단일 및 이중화 ControlNet 매체 지원
- SLC I/O — 단일 및 이중화 ControlNet 매체 지원
드라이브
- PowerFlex 4 인버터 — 동축 매체
- PowerFlex 4M 인버터 — 동축 매체
- PowerFlex 40 인버터 — 동축 매체, ControlNet 네트워크 연결도 구성 옵션으로 사용 가능
- PowerFlex 40P 인버터 — 동축 매체
- PowerFlex 400 인버터 — 동축 매체, ControlNet 네트워크 연결도 구성 옵션으로 사용 가능
- PowerFlex 70 인버터 — 동축 매체, 섬유 매체
- PowerFlex 700 인버터 — 동축 매체, 섬유 매체
- DriveLogix를 포함하는 PowerFlex 700S 인버터 — 동축 매체, 섬유 매체
- PowerFlex 755 인버터
- PowerFlex 7000 인버터 — 동축 매체, 섬유 매체
- PowerFlex DC 드라이브 — 동축 매체
네트워크 및 보안 인프라
- USB - ControlNet 케이블
- PCI 버스 - ControlNet 인터페이스
- RS-232-C - ControlNet 인터페이스