시스템 성능을 개선하면서 장비 설계를 간소화하는 방법을 찾고 계십니까? PowerFlex® VFD 또는 DC 드라이브는 저압 및 고압 애플리케이션을 모두 처리합니다. 광범위한 전원 옵션과 혁신적인 기능을 갖춘 이 VFD는 다양한 산업과 애플리케이션에 뛰어난 성능과 기능을 제공할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있는 방법을 알아보십시오.
- 인버터의 에너지 효율성 개선
- PowerFlex VFD로 생산성 향상
- 처리량, 가동시간, 에너지 절약 향상
시스템 성능을 개선하면서 장비 설계를 간소화하는 방법을 찾고 계십니까? PowerFlex® VFD 또는 DC 드라이브는 저압 및 고압 애플리케이션을 모두 처리합니다. 광범위한 전원 옵션과 혁신적인 기능을 갖춘 이 VFD는 다양한 산업과 애플리케이션에 뛰어난 성능과 기능을 제공할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있는 방법을 알아보십시오.
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™를 PowerFlex 755TS와 결합하면 공장 자산의 상태를 전례 없는 수준으로 모니터링할 수 있습니다.
이 솔루션은 가변 주파수 인버터와 공장 설비를 연속으로 모니터링하여 문제가 발생하기 전에 경고하기 때문에 계획과 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 실제 적용 가능한 정보를 이용하여 유지보수 계획을 최적화하고, 애플리케이션을 더욱 안정적으로 실행할 수 있습니다.
PowerFlex® VFD 제품군은 다양한 제어 모드, 기능, 옵션, 패키징, 전압, 용량 정격으로 제공됩니다. 이렇게 유연한 포트폴리오 덕분에 운영과 연결 상태를 유지하고 궁극적으로 생산성을 높일 수 있습니다. PowerFlex 소형 VFD는 빠른 제어와 간단한 시스템 통합이 필요한 애플리케이션을 위한 경제적인 범용 솔루션입니다. PowerFlex 표준 및 고전력 VFD는 다양한 기능과 애플리케이션별 파라미터를 제공합니다. 이 인버터는 속도, 토크 및 위치 제어가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
유틸리티, 오일, 가스, 광업 및 기타 까다로운 산업은 PowerFlex® 고압 가변 주파수 인버터를 사용하여 대형 산업용 모터를 제어하고 하루 24시간 가동 상태를 유지합니다. PowerFlex 6000 가변 주파수 인버터는 실시간 예측 분석을 제공합니다. PowerFlex 7000 고압 인버터는 특수 애플리케이션 모터 컨트롤 및 전력 회생 기능을 제공합니다. 생산성, 가동시간 및 에너지 절약을 향상하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
PowerFlex® 인버터 소프트웨어를 사용해 VFD를 손쉽게 설정할 수 있습니다. DriveTools™, Connected Component Workbench 중에서 요구사항에 가장 적합한 툴을 선택하고, Logix 제어 애플리케이션에 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어를 사용합니다. 각 인버터 구성 툴마다 PowerFlex의 프로그래밍, 유지보수 및 작동을 손쉽게 수행할 수 있는 인터페이스가 제공됩니다.