글로벌 CT(Control Transformer)
당사의 Bulletin 1497 글로벌 CT(Control Transformer)는 단일, 2중 및 다중 1차 전압을 제공합니다. 이러한 다용도의 다중 탭 변압기는 다양한 전압 소스에서 감소된 control power을 허용하여 다수의 어플리케이션을 충족합니다.
당사의 Bulletin 1497 글로벌 CT(Control Transformer)는 단일, 2중 및 다중 1차 전압을 제공합니다. 이러한 다용도의 다중 탭 변압기는 다양한 전압 소스에서 감소된 control power을 허용하여 다수의 어플리케이션을 충족합니다.
당사의 Bulletin 1497D 범용 변압기는 일반적으로 가전제품, 조명, 동력 장비 및 전기 분배 시스템의 전력 부하 공급에 사용됩니다.
당사의 Bulletin 1497B Control Power 변압기(60Hz)는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되었습니다. 모든 변압기 제품은 옵션형 공장 설치식 또는 판넬 장착형 1차 및 2차 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 1497A 장비 툴 변압기(50/60Hz)는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되었습니다. 모든 변압기 제품은 옵션형 공장 설치식 또는 판넬 장착형 1차 및 2차 퓨즈 블록/클립을 사용할 수 있습니다.