로크웰 오토메이션의 신호 인터페이스 제품은 센서와 기타 필드 장비 및 제어 회로 간의 신호 컨버전과 전기 절연을 담당합니다. 본질 세이프티(IS, Intrinsic Safety) 모듈은 제너 다이오드를 추가하여 본질적으로 안전한 회로에서 전기 에너지의 양을 제한합니다.

시그널 컨디셔너
로크웰 오토메이션의 Bulletin 931N 나노 및 931S 스마트 시그널 컨디셔너는 광범위한 신호 유형을 분리, 변환, 분할, 선형화 및 증폭하기 위한 모든 옵션을 갖추고 있습니다. 이 제품은 과도 전류 및 소음으로부터 고가의 제어 시스템을 보호하는 동시에, 갈바니 절연(galvanic isolation)으로 프로세스 측정 시 접지 루프/소음으로 인한 에러를 제거합니다. 듀얼 채널, 입력 및 출력 루프 전원식 옵션으로 사용 가능한 제품입니다. 이 제품군은 갈바니 절연(galvanic isolation), 정확도, 응답 시간 및 전력 소모 면에서 탁월한 성능을 자랑합니다.
본질 안전 모듈
로크웰 오토메이션의 본질 세이프티(IS, Intrinsic Safety) 모듈은 발신부, 솔레노이드, 근접 센서 및 캡슐화된 어셈블리 등의 본질적으로 안전한 정격 장비를 컨트롤 시스템과 연결합니다. 본질 세이프티(IS, Intrinsic Safety) 접근 방식은 Class l, Division 1(0 및 1 구간) 위치에 있는 다른 위험한 위치 보호/마이그레이션 전략보다 더 비용 효과적일 수 있습니다.