컨버터 배리어
로크웰 오토메이션의 Bulletin 937C 컨버터 배리어는 위험 구역 기기(예: 온도 센서 또는 로드 셀)에서 신호를 수신한 다음 산업 표준화된 신호(0/4…20mA 또는 0/2…10V)로 컨버전하여 절연체에 기능을 추가합니다. 펄스 평가 장치는 입력 시 주파수 신호를 처리합니다. 리드 폴트 모니터링 시스템은 신호 케이블의 리드 파손 또는 리드 단락에 대한 신호를 보냅니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 937C 컨버터 배리어는 위험 구역 기기(예: 온도 센서 또는 로드 셀)에서 신호를 수신한 다음 산업 표준화된 신호(0/4…20mA 또는 0/2…10V)로 컨버전하여 절연체에 기능을 추가합니다. 펄스 평가 장치는 입력 시 주파수 신호를 처리합니다. 리드 폴트 모니터링 시스템은 신호 케이블의 리드 파손 또는 리드 단락에 대한 신호를 보냅니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 937Z 제너 배리어는 위험 구역 내에서 전기 신호에 대한 보호를 제공합니다. 이 배리어는 제어 판넬 공간을 최대화하기 위해 단 12.5mm의 좁은 프로파일을 갖추고 있습니다. 또한 이 배리어는 허용할 수 없을 만큼 높은 에너지가 안전 구역에서 위험 구역으로 전달되지 않도록 합니다. 로크웰 오토메이션의 제너 배리어에는 제너 다이오드의 양극이 접지됨을 의미하는 양의 극성이 포함됩니다. 애플리케이션에 따라 증가되거나 감소된 본질 세이프티(IS, Intrinsic Safety)가 직렬 또는 병렬 연결에 적용됩니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 937T 절연체 배리어에는 갈바니 광학 또는 변압기 절연이 포함되며, 이러한 모듈은 컨트롤 시스템과 전기적으로 분리된 본질 안전(IS, Intrinsic Safety) 회로 안에서 인터페이스 역할을 합니다. 절연 배리어의 핵심적인 장점은 모듈과 본질적으로 안전한 장비 간에 접지가 필요 없다는 것입니다. 12.5mm(0.5인치) 및 20mm(0.8인치) 너비로 제공됩니다.