Empresas competitivas estão mudando para ambientes voltados para o cliente, com produção orientada pela demanda. Isso exige estratégias de Controle de processos avançado, especificamente a tecnologia de controle de modelagem preditiva (MPC), para ajudar a reduzir a variabilidade e a ineficiência dos processos, aprimorar a consistência do produto e permitir que as operações vão até os limites das restrições.
Alcance os objetivos dos negócios
Benefícios do controle de modelagem preditiva
Aumente sua capacidade de adaptação rápida às prioridades dos negócios e às demandas do cliente, aumentando o lucro com o MPC. Essa solução pode beneficiar a organização:
- Reduzindo a variabilidade e a ineficiência do processo
- Aumentando a consistência do produto
- Permitindo obter o máximo do processo
Controle de modelagem preditiva expansível
Solução de controle de modelagem preditiva Pavilion8
A plataforma de software modular Pavilion8® é a base de nossas soluções específicas para a indústria. Ela inclui módulos para controlar, analisar, monitorar, visualizar, armazenar e integrar, combinados em aplicações de alto valor. Expansível, flexível e fácil de integrar com a infraestrutura existente da fábrica e dos negócios, o Pavilion8 é melhor que tecnologias alternativas.
A Pavilion8 é uma plataforma de software de otimização, modelagem de processo e controle avançado que se integra a qualquer sistema de controle para fornecer continuamente percepções, diagnóstico e controle avançado em tempo real.
Os recursos incluem:
- Interface do usuário intuitiva no navegador
- Experiência de usuário personalizada
- Custos e necessidade de treinamento reduzidos
- Adaptabilidade às necessidades de negócios em evolução
Controle de modelagem preditiva em seu rack Logix
PlantPAx MPC
Nossa solução PlantPAx® MPC foi criada para execução em hardware Logix padrão. Essa solução auxilia a administrar os problemas de controle avançado mais desafiadores. O PlantPAx MPC é derivado do produto de MPC baseado em servidor Pavilion8 e é fácil de configurar, compreender e integrar ao restante do sistema de controle de processo.
Os recursos incluem:
- Executa até cinco aplicações MPC independentes em um único módulo MPC
- Desenvolve e implementa MPC em até 10 CVs, 10 MVs e 10 DVs
- Implementa um MPC totalmente funcional
Os benefícios incluem:
- Redução da variabilidade na qualidade do produto em até 75%
- Redução do consumo de energia específico em até 20%
- Aumento da produtividade em até 25%
- Aumento da rentabilidade de processamento
Aplicações específicas do setor para conseguir o máximo de lucro
Os setores a que atendemos
Os setores de processo enfrentam desafios semelhantes: variabilidade, desperdício e consumo de energia. As soluções industriais que fornecemos baseiam-se em uma experiência inigualada no setor e em um conhecimento profundo dos principais processos e variáveis que afetam sua indústria específica e os seus objetivos de negócios. Nossa equipe de engenheiros experientes trabalha com as empresas líderes de cimento, produtos químicos, alimentos e bebidas, petróleo e gás, farmacêuticos, polímeros e refinarias.
Serviços de valor sustentado
Programas de suporte para ajudar a proteger seu investimento
A Equipe de valor sustentado tem o compromisso de manter seu investimento no nível de desempenho ideal. Nosso programa de serviços de valor agregado foi projetado para ajudar a apresentar resultados financeiros positivos. Para alcançar essa meta, oferecemos um suporte proativo para maximizar suas operações: aumentar a produção, reduzir os custos, melhorar a qualidade e aumentar os lucros.
Serviços de controle de processo e otimização
- Manutenção proativa
- Maior disponibilidade
- Treinamento de reciclagem
- Visibilidade aprimorada
- Recuperação de desastre
- Otimização do desempenho
- Manutenção da experiência do operador
Serviços e treinamento
Controle avançado de processos e ambiental
Nós fornecemos cursos de treinamento práticos e objetivos para os clientes aprenderem a utilizar as operações diárias de suas aplicações. Nossos clientes estão começando a se beneficiar rapidamente das soluções que oferecemos.
Cada curso foi projetado para um uso e recursos específicos da plataforma Pavilion8. Todos os cursos Pavilion8 são oferecidos em nossa instalação em Austin, Texas.