Conversores
Use conversores para transformar o valor de origem e, em seguida, atribuir o valor ao nó pai.
Conversor local
Um conversor local é específico para um vínculo dinâmico complexo singular e não pode ser reutilizado em outros vínculos dinâmicos complexos. Consulte Editor de vínculo dinâmico complexo e Criar um vínculo dinâmico complexo.
DICA:
Se você pretende usar um conversor e suas propriedades em um único vínculo dinâmico complexo, crie um conversor local.
Tipo de conversor
É possível usar instâncias de um tipo de conversor em vários vínculos dinâmicos complexos. Dessa maneira, se for necessário atualizar a lógica do conversor, faça isso uma vez editando o tipo de conversor. Consulte Criar um tipo de conversor.
DICA:
Se você pretende usar um conversor e suas propriedades em vários vínculos dinâmicos complexos, crie um tipo de conversor e use as instâncias do tipo de conversor em vários vínculos dinâmicos complexos.
Exemplo de conversor
Um conversor de exemplo no editor de vínculos dinâmicos complexos pode conter:
Item | Nome | Descrição |
---|---|---|
Variável pai | O valor da variável, que é o valor da saída do conversor. | |
Direção do vínculo dinâmico | A direção entre a saída do conversor e a lógica do conversor. A direção muda quando você seleciona o ícone:
| |
Inserir | Insere outro bloco do conversor. | |
Nome do conversor | O nome do objeto do conversor. | |
Propriedades do conversor | É possível definir os valores de propriedades para:
| |
Vínculo dinâmico de origem | Vínculo dinâmico para um valor de variável ou de tag ou outro conversor. |
Dê sua opinião