Módulo de medição dinâmica padrão
Nossos módulos de medição dinâmica padrão XM® 124 cód. cat. 1440 monitoram a vibração de eixos, carcaças ou pedestais em equipamentos rotativos.
Nossos módulos de medição dinâmica padrão XM® 124 cód. cat. 1440 monitoram a vibração de eixos, carcaças ou pedestais em equipamentos rotativos.
Nossos módulos de relés XM® 441 e 442 cód. cat. 1440 fornecem soluções de relés quando são necessários relés adicionais, além dos relés integrados únicos dos módulos de medição.
Nossos módulos de velocidade dupla XM® 220 cód. cat. 1440 aceitam entradas de tacômetros padrão. Esses módulos operam em canal duplo, canal simples redundante, ou em modo de rotação reversa para controlar como os sensores calculam a velocidade, aceleração e medições de pico. Eles podem operar autonomamente ou em redes DeviceNet™ para fornecer dados em tempo real e informações de status para outros módulos XM, controladores programáveis, sistemas digitais de controle distribuído e sistemas de monitoração da condição.
Nossos módulos de medição dinâmica XM® cód. cat. 1440 para redes ControlNet™ monitoram a vibração, a pressão e a tensão em equipamentos rotativos. Esses módulos são projetados para integração com controladores ControlLogix® conectados por um adaptador ControlNet™ 1440.