Terminais gráficos OptixPanel
O que destaca nossos novos terminais gráficos? Os terminais gráficos OptixPanel™ oferecem uma experiência do usuário semelhante a um PC em um dispositivo de IHM lacrado. Não há sistema operacional para ser protegido e aplicativos menores podem se beneficiar da melhor relação preço-desempenho. Esses terminais gráficos também estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos de tela, opções de moldura, proporções e tecnologias de touchscreen que suportam gestos, como deslizar e pinçar, para facilitar a integração no chão de fábrica.
![Terminais gráficos OptixPanel em aço inoxidável, padrão e compacto](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-optixpanel-group.2400.png)
Os terminais OptixPanel podem facilitar a administração. Como o sistema operacional não está acessível, não há necessidade de software antivírus. Eles também estão disponíveis em tamanhos de tela desde widescreen de 21,5” até 4,3”, que é aproximadamente do tamanho de um telefone celular. Esses terminais são mais econômicos e oferecem uma solução econômica para aplicações no nível de máquina.
Os terminais gráficos OptixPanel executam os softwares FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk® Remote Access™, fornecendo flexibilidade, expansibilidade e conectividade aprimorada.
Integrado com o mais recente software FactoryTalk®
Os terminais gráficos OptixPanel se integram ao software FactoryTalk Optix, permitindo o acesso baseado em nuvem para processar dados, alavancando padrões de comunicação como OPC UA e MQTT. Desenvolva suas aplicações independentemente com um editor de área de trabalho local ou colaborativamente na nuvem no FactoryTalk® Optix Studio™ por meio de um navegador da web. Os drivers integrados suportam conexões com todos os tipos de controladores. Os fluxos de trabalho habilitados para SaaS permitirão que sua equipe colabore a qualquer hora, de qualquer lugar, com controle de alterações e controle de versões que rastreiam automaticamente quem fez o que e quando.
Simplifique suas operações
Use o software FactoryTalk Optix com o terminal gráfico OptixPanel para um sistema completo
![Ética](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Ethics_RAred-1.90.png)
Expansibilidade
Desenvolva sua IHM sem estar vinculado a um hardware de exibição específico. O sistema detecta o tamanho da tela do sistema de destino e se ajusta automaticamente.
![Engrenagem de seta](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Gear_RAred-1.90.png)
Modularidade
Licencie e implemente apenas a funcionalidade que você deseja para sua aplicação específica. Adquira expansões conforme necessário para expandir o sistema conforme suas necessidades mudam.
![Desktop-Monitor-Software-Design](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Desktop-Monitor-Software-Design_RAred-1.90.png)
Extensibilidade
O script C# e a API FactoryTalk Optix fornecem acesso a qualquer objeto em um projeto, para que você possa criar aplicações altamente personalizadas ou até mesmo criar projetos automaticamente via script, durante o design e em tempo de execução.
Acesse seu sistema de IHM OptixPanel de qualquer lugar com o software FactoryTalk® Remote Access™
Configurações do produto
![Painel Optix padrão 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX direito](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-optix-panel-standard-2800s-215fm-n1s-right.2400.png)
Terminal gráfico padrão OptixPanel
- Disponível nos tamanhos de tela de 7” a 21,5"
- Inclui várias opções de moldura, proporções e tecnologias de touchscreen
- Widescreen de alumínio ou 4:3 com tela resistiva analógica de toque único
- True Flat 4:3 em alumínio com tela resistiva analógica de toque único
- Widescreen de alumínio e vidro com tela multitoque PCAP
- Widescreen IP69K de aço inoxidável com tela resistiva analógica de toque único
- Suporte de tela para gestos (deslizar o dedo, pinçar e assim por diante) nas variantes multitoque
- Widescreen de alumínio ou 4:3 com tela resistiva analógica de toque único
- Suporta várias opções de conectividade
- Duas portas USB 3.0
- Duas portas Gigabit Ethernet
- Capacidade de operar de forma independente em duas redes
- Capacidade de habilitar a conectividade FactoryTalk Remote Access para dispositivos na sub-rede local
- Uma porta serial DB9 (RS232/422/485) isolada
- Executa o FactoryTalk Remote Access Pro
- Executa o FactoryTalk Optix com 11 tokens de recurso, atualizáveis para 15
- Inclui licença de tempo de execução FactoryTalk® Optix™ média (11 tokens de recursos), atualizável para grande (15 tokens de recursos)
- Inclui licença FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro
![Painel Optix compacto 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 vista lateral direita](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-optixpanel-compact-7-right-28800-070as-1s.2400.png)
Terminal gráfico compacto OptixPanel
- Disponível em tamanhos de tela de 4” e 7” facilitando algumas aplicações
- Inclui várias opções de moldura e tecnologias de touchscreen
- Widescreen de alumínio com tela resistiva analógica de toque único
- Widescreen de alumínio e vidro com tela multitoque PCAP
- Suporte de tela para gestos (deslizar o dedo, pinçar e assim por diante) nas variantes multitoque
- Suporta várias opções de conectividade
- Uma porta USB 2.0
- Uma porta Gigabit Ethernet
- Uma porta serial DB9 (RS232/422/485) não isolada
- Executa o FactoryTalk Remote Access Basic
- Executa o FactoryTalk Optix com 8 tokens de recurso, atualizáveis para 11
- Inclui licença de tempo de execução FactoryTalk® Optix™ pequena (8 tokens de recursos), atualizável para média (11 tokens de recursos)
- Inclui licença FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic, atualizável para licença Pro
Ferramentas e recursos
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto dos terminais gráficos compactos OptixPanel | 2800C-PP001 | |
Perfil do produto dos terminais gráficos padrão OptixPanel | 2800S-PP001 |
Certificações
- Com marcação CE
- KCC
- RCM
- Marca UKCA
- Listado no UL