Nossos produtos de interface de sinal proporcionam conversão de sinais e isolamento elétrico entre sensores e outros dispositivos de campo e um circuito de controle. Os módulos de segurança intrínseca adicionam diodos Zener, que limitam a quantidade de energia elétrica em circuitos de segurança intrínseca.
Condicionadores de sinais
Nossos condicionadores de sinais cód. cat. 931N Nano e 931S Smart oferecem uma gama completa de opções para isolar, converter, dividir, linearizar e amplificar uma ampla gama de tipos de sinais. Esses produtos protegem seu sistema de controle caro contra transientes e ruídos, ao mesmo tempo que eliminam erros de malha de terra/induzidos por ruído em medições de processo por meio de isolamento galvânico. Há produtos com opções de suporte a canais duplos, alimentados por malha de entrada e saída. Os produtos dessas famílias oferecem desempenho excelente em termos de isolamento galvânico, precisão, tempo de resposta e dissipação de energia.
Módulos de segurança intrínseca
Nossos módulos de segurança intrínseca conectam equipamentos com classificação de segurança intrínseca, como transmissores, solenoides, sensores de proximidade e conjuntos encapsulados, com sistemas de controle. Uma abordagem de segurança intrínseca pode ter custo mais otimizado que outras estratégias de proteção/redução de área classificada em locais de Classe l, Divisão 1 (Zonas 0 e 1).