Barreiras de conversores
Nossas barreiras de conversores cód. cat. 937C adicionam a funcionalidade aos isoladores recebendo sinais de um instrumento de área perigosa, como sensores de temperatura, ou células de carga, e depois os convertem em um sinal industrial padronizado como 0/420 mA ou 0/210 V. Unidades de avaliação de pulso processam um sinal de frequência na entrada. Um sistema de monitoração de falha em condutor sinaliza um condutor aberto ou com curto-circuito nos cabos de sinal.