Item | Requisito | Versão |
---|---|---|
1 | Livrarias PlantPax de Vapor | 4.x – 5.x |
2 | FactoryTalk View SE/ME | 11.00 ou superior |
3 | Studio 5000 | 21 ou superior |
Para que serve isto?
O objetivo da criação de uma biblioteca padrão para calcular a eficiência da caldeira é reunir o conhecimento, a experiência e as aplicações da Rockwell Software para fornecer uma ferramenta para calcular a eficiência de uma caldeira com um sistema de controlo Allen Bradley em tempo real, sem a necessidade de cálculos adicionais ou esforço de engenharia.
Essa biblioteca que funciona com uma instrução Add-on e um objeto global no FactoryTalkView SE permite uma programação flexível e facilita a integração de requisitos personalizados e a expansão conforme futuros desenvolvimentos tecnológicos ou modificações na caldeira são feitos.
Isto me resulta útil?
Atualmente, não existe qualquer forma de calcular a eficiência das caldeiras de uma forma normalizada.
A normalização da biblioteca de eficiência de caldeiras permite a sua utilização em vários sectores (alimentação e bebidas, química, ciências da vida, cuidados pessoais e domésticos) em todo o mundo. Esta norma também ajudará a reduzir os custos organizacionais, reduzindo a mão de obra dos engenheiros para criar funcionalidades básicas.
Ter a eficiência de uma caldeira em tempo real permite que sejam tomadas medidas sobre o funcionamento e a manutenção da caldeira, com impacto na eficiência operacional e nos custos de produção associados ao consumo da caldeira.
Como é que posso fazer com que funcione?
Esta primeira versão da biblioteca funciona para caldeiras com sistemas de controlo Allen Bradley em controladores da série ControlLogix ou CompactLogix utilizando a Interface Homem-Máquina com o software FactoryTalk View SE.
O utilizador importa a rotina em linguagem Ladder ou Function Block e introduz as entradas do sistema da Caldeira com base na instrumentação padrão tipicamente utilizada nas Caldeiras.
Esta primeira versão permite-lhe ter eficiência em tempo real num sistema de controlo Rockwell Automation, basta importar e configurar a instrução Addon para o controlador e o objeto global na aplicação FTView SE existente, ligar as variáveis e já está.
Requisitos do sistema para a aplicação:
As variáveis do processo devem ser configuráveis, incluindo o sinal de entrada, o escalonamento e as unidades.
Item | Instrumentação |
---|---|
Temperatura (vapor y água) | Tipo:
|
Fluxo (vapor, água, combustível) | Tipo:
|
Pressão (vapor e água) | Tipo:
|
Conhecimentos necessários
Habilidades básicas de programação e configuração no software Studio 5000 Logix Designer® e FactoryTalk® View Site Edition Studio.
Downloads
Observação: você precisará concordar com os Termos e Condições para cada download.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma inscrição ou tiver um feedback do centro de inovação, escreva para nós.
Guia de implementação
Passo 1
Importar o ficheiro L5X para a rotina de eficiência da caldeira de acordo com a linguagem de programação a ser utilizada:
- Rotina do bloco funcional Eficiência da caldeira.L5X para a linguagem de programação “Function Block Diagram”.
- Rotina da escada de eficiência da caldeira.L5X para a linguagem de programação “Ladder Diagram”.
Ao importar a rotina, as instruções Add-on são criadas automaticamente.
Passo 2: