Downloads
Telas e controles fáceis para um PowerFlex 520 permitem que você tenha um código pronto para uso e telas IHM para aplicar com os inversores PowerFlex 523 e PowerFlex 525. Este é um desenvolvimento do Connected Component Workbench que fornece monitoramento e controle de parâmetros básicos, seja de um PanelView 800, seja remotamente (por VNC).
Indicado para uso com inversores de componentes PowerFlex 523 e 525 da Rockwell Automation.
Este código pode ser usado com os seguintes equipamentos:
- PowerFlex 523
- PowerFlex 525
- Micro850
- Micro870
- PanelView 800
Qual é a finalidade disso?
O objetivo primordial é oferecer visualização e controle básico por meio de parâmetros essenciais como um desenvolvimento pronto para uso para o controle básico do inversor. Além disso, será possível acessar as informações contidas nos painéis remotamente (pela Internet).
Isso pode ser aplicado a sistemas de controle que incluem microcontroladores e inversores de componentes PowerFlex 520. Mensagens implícitas e explícitas são usadas (os parâmetros mais importantes são tratados por mensagens implícitas).
Recursos gerais:
- Modificação dos parâmetros do controle básico:
- Velocidade de referência
- Tempo de aceleração
- Tempo de desaceleração
- Referência de posição
- Redefinição de falhas de inversores
- Visualização dos seguintes parâmetros:
- Pronto
- Ativo
- Velocidade de comando
- Velocidade real
- Falha do inversor
- Corrente de saída
- Tensão de saída
- Tensão do barramento CC
- Temperatura do inversor
- Energia consumida
- Potência decorrida
- Economia de custo acumulada
- Acesso remoto às telas do PanelView 800 por meio de funcionalidades de FTP.
Limitações/desvantagens
- Limitado ao PowerFlex 523 e 525
- Limitado ao Micro800 e ao PanelView 800
- Os parâmetros selecionados são fixos
Como posso fazer isso funcionar?
A arquitetura implica o seguinte hardware:
- PowerFlex 523 ou PowerFlex 525
- Micro850 ou Micro870
- PanelView 800
E este é o software necessário:
1. Connected Component Workbench, versão 21 ou superior.
2. O firmware do equipamento utilizado deve ser compatível com a versão do Connected Component Workbench.
3. Blocos de funções definidos pelo usuário:
- RA_PF523_VEL
- RA_PF525_VEL
- RA_PF525_POS
- RA_PFx_ENET_PAR_READ
- RA_PFx_ENET_PAR_WRITE
Conhecimentos necessários:
Conhecimento básico de programação e configuração no software Connected Component Workbench:
- Configuração do PowerFlex 523/525 e do PanelView 800
- Lógica Ladder
Observação: você precisará concordar com os Termos e Condições de cada download.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma inscrição ou tiver um feedback do centro de inovação, escreva para nós.
Guia de instalação
Passo 1: Configurações de comunicação
1.1 Defina as configurações de VNC no PanelView 800: acesse a tela principal de configuração.
1.2 Pressione Terminal Settings.
1.3 Pressione Communication.
1.4 Pressione VNC Settings.
Passo 2: Importação de parâmetros
2.1 Importe “Parameters_52X”.
Passo 3: Configuração do PanelView800
3.1 Verifique se todas as configurações de acessibilidade de FTP estão ativadas.
3.2 Configuração do servidor de e-mail e definição da conta para enviar e-mail no PV800 (opcional).
Passo 4: Configuração do PowerFlex 523/525
4.1 Crie o PowerFlex como módulos Ethernet (isso permite mensagens implícitas.
4.2 O PowerFlex 523 comunicado com a placa EtherNet/IP (duas portas) e o modo de controle de velocidade.
4.3 O PowerFlex 525 comunicado com a placa EtherNet/IP (duas portas) e o modo de controle de velocidade.
4.4 O PowerFlex 525 comunicado por EtherNet/IP integrada e modo de controle de posição.
4.5 Configuração dos parâmetros para comunicação Ethernet. Para comunicação por placa 25-COMM-E2P.
4.6 Configuração dos parâmetros para comunicação Ethernet. Para a comunicação do PF525 pela porta EtherNet/IP integrada.
4.7 Ajuste do parâmetro para o modo de controle: Velocidade.
4.8 Ajuste do parâmetro para o modo de controle: Posição.
Passo 5: Download e comissionamento do programa
5.1 Compile o programa Micro800.
5.2 Valide o aplicativo PV800.
5.3 Verifique a conexão correta e a atribuição de IP do equipamento na rede Ethernet/IP.
5.4 Baixe o programa (sem erros) para o controlador Micro800 e deixe em modo de operação.
5.5 Baixe a aplicação IHM para o PV800 e execute-a.