VANTAGENS
Visão geral
Foi-se a necessidade de confiar em sistemas complexos e rígidos para classificação e movimentação de produtos. Com o Sistema de Transporte Inteligente MagneMover LITE, você pode transformar o que é possível em suas operações com uma solução de movimento simples, flexível e de alta densidade. Descubra como essa tecnologia pode ser usada para reduzir os tempos ociosos e permitir o rastreamento e a rastreabilidade sem a necessidade de sensores externos.
- Motor, acionamento, controlador, posicionamento e orientação integrados
- Até 9 veículos em movimento por metroAté 12 veículos em fila por metro
- Até 1000s de veículos em um sistema de esteiras
- Cargas úteis de até 2,5 kg por veículo individual
- Cargas úteis de até 10,0 kg por veículo tandem
- Velocidades de até 2 m/s
- Acelerações de até 4 m/s2, dependendo da carga útil e do tipo de carrinho
- Rastreie e rastreie integrado sem RFID. RFID também está disponível
- Repetibilidade +/- 0,5 mm para motores retos e +/- 0,10 mm em estações de processo com calibração
LIMITAÇÕES E DESVANTAGENS
- Geometria do tamanho do quadro.
ISSO É ÚTIL PARA MIM?
As principais vantagens de usar a solução de ICT:
- Uso de nossas bibliotecas para reduzir o tempo de programação e desenvolver o código do controlador
- Uso de nossas bibliotecas e placas frontais para reduzir o tempo de desenvolvimento de telas de interface para o sistema ICT – Magne Mover
- Redução de custos com a solução integrada ao controlador Logix
- Redução da não utilização de horas de trabalho e mão de obra de robotistas
- Flexibilidade de mudança de controle, velocidade da linha e produtos
COMO POSSO FAZER ISSO FUNCIONAR? Requisitos
Software
- Studio 5000 Logix Designer® v31.02 ou posterior para desenvolvimento de aplicativos PAC
- Studio 5000® Application Code Manager v4.01
- Emulated 3D
- FactoryTalk Logix Echo – last Version
Nota: O hardware necessário deve estar de acordo com os requisitos de controle e automação.
CONHECIMENTO
- SO Windows
- Studio 5000 Design Studio and View Design
- Application Code Manager
- Emulated 3D
- FactoryTalk Logix Echo