Downloads
Para que serve isso?
Esta aplicação é um modelo a ser utilizado para outras aplicações onde temos fases e receitas envolvidas.
Utilizamos o objeto PlantPAx P_Seq para ser o controlador das Fases, devido à interface que ele fornece para os operadores. As Fases devem abranger todas as atividades que o Skid é capaz de executar.
Você pode usar como exemplo para desenvolver seu aplicativo Skid.
A receita será carregada para a operação quando ela for iniciada.
Este exemplo deve ser personalizado para o aplicativo, explicarei as etapas necessárias para executar seu aplicativo.
![Generic screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Images-general1.2400.png)
Este exemplo possui as seguintes fases:
- MT_AddTempWater
- MT_Circulate
- MT_Heat
- MT_Rinse
- MT_Transfer
- MT_Drain
O objeto P_Seq controlará as fases como um Sistema de Controle de Unidade, o P_Seq é usado porque fornece detalhes sobre a operação atual e a condição para as próximas etapas.
MT_AddTempWater
![Generic screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Images-general2.2400.png)
![Generic screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Images-general3.2400.png)
Parâmetros
- Quantidade de Água
- Pressão de água fria
- Pressão da água quente
- Temperatura SP
- Vazão SP
O objeto P_Seq mostra a sequência das fases e o que está aguardando a próxima etapa.
![Generic screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Images-general4.2400.png)
Recipe Parameters
O RecipePro+ é utilizado para gerenciar as receitas a serem utilizados
![Generic screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Images-general5.2400.png)
Aqui um exemplo com alguns parâmetros da aplicação. Antes de iniciar o Lote selecione a receita desejada e faça o download.
Aplicação Final
Para seu aplicativo, você pode exportar alguns objetos do exemplo ou começar com o Gerenciador de código do aplicativo.
A área de simulação deve ser removida da aplicação final.
Características Gerais
O módulo Process Skid com receita conclui os seguintes recursos:
1. Um aplicativo de processo a ser adaptado para sua aplicação
![Generic screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Images-general6.2400.png)
Vantagens:
O Processo Skid com Receita tem a vantagem de ser flexível e com a possibilidade de adaptação de acordo com as necessidades da aplicação – número de fases.
Do ponto de vista de software, o sistema é relativamente fácil de implementar usando objetos PlantPAx desenvolvidos para esta aplicação, a fim de reduzir a configuração, comissionamento e tempo de inicialização.
Limitações:
O dimensionamento deve ser validado com o IAB PlantPAx Wizard.
Isso é útil para mim?
Você pode seguir a ideia principal para sua aplicação para conseguir um bom controle de derrapagem de processo.
Áreas de aplicação
Alimentos, Bebidas, Químico, Farmacêutico.
Benefícios da aplicação:
- Ganho de produção.
- Maior dinamismo na produção.
- Redução de 30% no tempo de comissionamento e inicialização.
Como posso fazer isso funcionar?
Hardware
- CompactLogix ou ControlLogix definido pelo Assistente do PlantPAx
- Revisão de firmware 34 ou superior
- Eco para ambiente de simulação
Software
- Logix Design Studio 5000 versão 34 ou superior
- FactoryTalk View SE versão 13 ou superior
- Programa ProcessSkid.ACD
- Arquivo ProcessSkid.APB
Conhecimento
Conhecimento intermediário da aplicação do PlantPAx.
- Solução PlantPAx
- Linguagem ladder
- Linguagem SFC
- FactoryTalk Ver SE
Observação: você precisará concordar com os Termos e Condições de cada download.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma inscrição ou tiver um feedback do centro de inovação, escreva para nós.
Guia de instalação
Para implementar, verifique os passos a seguir.
Passo 1
- Abra o programa ProcessSkid.ACD – Este arquivo está localizado em Generalfiles.zip em Download
- Abra o arquivo ProcessSkid.APB e restaure-o no FactoryTalk View SE
Passo 2
Configuração do aplicativo.
Você precisa criar em seu aplicativo os seguintes grupos:
- Operadores - A
- Supervisor de Operadores - B
- Manutenção - C
- Supervisor de Manutenção - D
- Engineer - E
- Gerente - F
- Administradores - G
Remover todos os usuários da segurança de tempo de execução
![Step 2 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Images-Step2.2400.png)
Passo 3
Download do programa ProcessSkid.ACD no Logix Studio 5000 e configuração no FactoryTalk Echo para simulação.
Passo 4
Definir o atalho do dispositivo FactoryTalk Linx
Passo 5
Copie o ProcessSkid.cli para Desktop e abra-o.
Passo 6
Passo 7
Passo 8
Abra MT_Seq e inicie.
Passo 9
Passo 10
Personalize tua aplicação