Downloads
Qual é a finalidade disso?
A Solução de Convergência entre OT e IT oferece a base certa para impulsionar a integração de borda para nuvem no nível corporativo e acelerar a transformação digital da IIoT. Ela simplifica e automatiza a coleta, contextualização e organização de dados de equipamentos industriais em máquinas, dispositivos e ativos de automação no chão de fábrica, o que possibilita alta integridade de dados. Isso é especialmente útil ao trabalhar com dados operacionais bloqueados em dispositivos diferentes ou isolados em sistemas de registro. Os dados de TO contextualizados e de alta velocidade dos controladores são descobertos e empacotados automaticamente em um modelo de informação lógico e comum que os engenheiros de controle podem configurar.
Esse modelo comum de informação acelera a configuração de linhas de montagem semelhantes e pode ser aprimorado com dados de terceiros. Ele pode ser mapeado para aplicativos locais ou na nuvem e facilmente consumido. A solução unifica dados de fontes industriais e sistemas de automação ou controle. Ela se integra com uma variedade de aplicativos de nuvem, IIoT e big data, incluindo ThingWorx, IoT Hub do Microsoft Azure, Microsoft SQL e muito mais. Ela também usa OPC-DA para acessar dados KEPServer Enterprise para conectividade de terceiros. Com acesso a dados contextualizados de TO, os aplicativos de TI podem ajudar os usuários a extrair insights de equipamentos em toda a empresa: identifique, de maneira rápida, fácil e proativa, as ineficiências do processo e da produção e as anomalias dos produtos. Isso possibilita se concentrar no uso dos dados para detectar e resolver problemas de equipamentos e melhorar a produção.
Recursos gerais
A solução de convergência entre TO e TI oferece os seguintes recursos:
- Simplifica e automatiza a coleta, contextualização e organização de dados industriais em equipamentos, dispositivos e ativos de automação.
- Descobre os principais insights de desempenho industrial dos dados de TO.
- Permite alta integridade de dados de TI.
- Integra-se com uma variedade de aplicativos de nuvem, IIoT e big data.
- Reduz a necessidade de perícia técnica de TI.
- Cria de forma automática banco de dados, de informações e de conteúdo de aplicativos.
- Organiza grandes volumes de dados de alta velocidade com modelos de informação baseados em TO.
- Conecta fontes de dados diferentes, adiciona contexto do aplicativo e habilita a transmissão de dados contextuais.
Vantagens:
Oferece suporte à colaboração entre TO e TI ao proporcionar as ferramentas necessárias para que os engenheiros de controle possam identificar os conjuntos de dados mais apropriados e enviar informações diretamente para a camada de TI.
Limitações/desvantagens
- Software licenciado necessário, apenas assinatura.
- As contagens de tags de licença não são cumulativas.
- As tags são contadas quando os modelos de informação são implantados; uma tag usada em vários aplicativos no mesmo gateway é contada apenas uma vez.
Isso é útil para mim?
As soluções de convergência são adequadas para engenheiros de TO interessados em automatizar a contextualização dos dados operacionais o mais próximo possível da fonte antes de preencher as informações no nível de TI para outros aplicativos analíticos. Exemplos de casos de uso típicos:
- Coleta e contextualização de dados
- Crie uma estrutura de organização alinhada com a utilização de análise de dados pretendida, seja por meio da modelagem de informações sozinha, seja por meio de modelagens de informações e objetos inteligentes combinadas.
- Execute a análise de dados pretendida com outro software de análise.
Áreas de aplicação
Alimentos e bebidas, automotivo e pneus, produção, etc.
Benefícios de aplicativos com soluções de convergência entre TO e TI:
- O benefício inicial vem do modelo de informações e da capacidade de contextualizar a hierarquia de ativos.
- Para usuários que têm um sistema Integrated Architecture da Rockwell Automation, outros benefícios são obtidos ao adicionar propriedades de configuração de objetos inteligentes e obter uma coleta de dados sincronizada em altas resoluções.
- Os recursos de organização e coleta de dados agregam valor ao capacitar a colaboração entre TO e TI; também fornecem a capacidade de extrair conjuntos de dados contextualizados para projetos de análise de big data.
- Melhore a eficiência da engenharia para implantação de projetos e acessibilidade aos dados.
Como posso fazer isso funcionar?
Hardware
- PowerFlex 525
- CompactLogix, ControlLogix
- Revisão do firmware 30 ou superior.
Software
- Programas: FTEGSmartObjects.ACD, ACMTR88HMI.apa
- Studio 5000 Logix Emulate v33
- Studio 5000 Logix Designer v34
- FactoryTalk Logix Echo v33.11.00
- Studio 5000 Application Code Manager v4.02.00
- FactoryTalk ViewME v12.00.00
- FactoryTalk Edge Gateway v3.00.00
- ThingWorx 9.0
- FactoryTalk Administration Console v6.30.00
- Microsoft SQL Server Management Studio v18.9.1
- SQLServer/SQLExpress
- Azure IoT Explorer Preview v15.00
- Hub IoT do Azure
Conhecimentos necessários
Familiaridade com a teoria de controle, habilidades de codificação do controlador, conhecimento da aplicação (engenheiro de TO preferível) que possa se relacionar com o caso de uso e análise pretendidos assim que os dados atingirem o destino pretendido. Conhecimento intermediário de programação e configuração no ambiente Logix Design Studio 5000.
Observação: você precisará concordar com os Termos e Condições para cada download.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma inscrição ou tiver um feedback do centro de inovação, escreva para nós.
Guia de instalação
Passo 1:
1. Identifique os casos de uso para implementação:
1.1. Aplicativo do cliente de teste
1.2. Aplicativo ThingWorx
1.3. Aplicativo SQL Server
1.4. Aplicativo Hub IoT do Azure
Passo 2
Adicione um driver:
1. Selecione Data Flow > Data Sources.
2. Em Define Drivers, selecione Add para adicionar um driver ao gateway.
3. Em Select Driver, selecione o tipo de driver para configurar:
- FactoryTalk Live Data (FTLD)
- EtherNet/IP (CIP)
4. Selecione Next.
5. Insira o Driver Name e defina as configurações.
- O nome deve conter apenas letras, números e hifens.
- As configurações diferem para cada tipo de driver.
6. Selecione Save.
Passo 3
Añada una fuente de datos:
1. Seleccione Data Flow > Data Sources y, a continuación, en Configure Data Sources, añada una fuente de datos.
- Para añadir la primera fuente de datos, seleccione Add Data Sources.
- Para añadir una fuente de datos posterior, seleccione Add.
2. Introduzca el nombre y, a continuación, en Data Browse Path Type, seleccione Logix Project File (FTEGSmartObjects.ACD).
El nombre debe contener solamente letras, números y guiones.
3. Examine la ruta del archivo y seleccione el archivo .acd.
4. (opcional) Para generar el espacio de nombres, seleccione Auto-populate namespace.
5. En Driver for Collection, seleccione el controlador FactoryTalk Live Data o EtherNet/IP (CIP).
6. Introduzca la ruta de recolección.
7. Seleccione Save para añadir la fuente de datos.
Passo 4
Teste o aplicativo
1. Cliente de teste. O aplicativo do cliente de teste exibe o fluxo de dados em tempo real no gateway quando Enable Data Flow está selecionado.
2. ThingWorx. Colete informações da Rockwell Automation e de fontes de terceiros e envie para um servidor da ThingWorx Foundation.
3. SQL Server. Oferece um método para coletar informações da Rockwell Automation e de fontes de terceiros e enviá-las para um SQL Server.
4. Hub IoT do Azure.