Downloads
PRA QUE SERVE?
O protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) permite o transporte e envio de mensagens via Publicador/assinatura, baseia-se no modelo cliente/servidor, extremamente leve, ideal para conectividade remota, envio de dados para nuvem com pouco código e mínima largura de banda. Esses princípios tornam este protocolo ideal para as comunicações (M2M) “Maquina-para-maquina” e para as aplicações IoT (Internet das coisas) e IIoT (Industrial Internet das Coisas) de forma a facilitar a conexão de dispositivos, como sensores, medidores, controladores industriais, diretamente com a nuvem.
O Factory Talk Optix permite a implementação de aplicações utilizando MQTT coma vantagem de possui driver de comunicação para rede Ethernet/IP (entre outros) como conexão com controladores industriais.
Nessa nota aplicação apresentamos os caminhos e demonstramos como é fácil implementar o MQTT no FactoryTalk Optix, conectando com um controlador de automação CompactLogix (1769-L36ERM) e enviando dado via MQTT para um broker, permitindo que dispositivos e controladores no chão de fábrica (máquinas e processos) possam enviar dados diretamente para nuvem.
Observação: você precisará concordar com os Termos e Condições de cada download.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma inscrição ou tiver um feedback do centro de inovação, escreva para nós.
Links úteis
- MQTT: https://mqtt.org/
- MQTT Softwares (Servers,Brokers, others): https://mqtt.org/software/
- FactoryTalk Optix: https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/software/factorytalk/optix/try-it-now.html
- FactoryTalk Hub: https://home.cloud.rockwellautomation.com
CARACTERISTICAS GERAIS
MQTT é um protocolo de publicação/assinatura projetado para conectar dispositivos IoT. Ao contrário do paradigma de solicitação/resposta do HTTP, o MQTT opera de maneira orientada a eventos, permitindo que as mensagens sejam enviadas aos clientes. Essa abordagem arquitetônica permite soluções altamente escaláveis, desvinculando produtores e consumidores de dados, eliminando dependências entre eles. Dois componentes principais para estabelecer a conexão MQTT para publicação e assinatura das mensagens são os Clientes MQTT e o Corretor MQTT.
Mais informações sobre o protocolo MQTT: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-1-introducing-mqtt
O FactoryTalk® Optix™ permite que os desenvolvedores de sistemas aprimorem seus processos, a eficiência e as entregas com uma plataforma de IHM moderna e habilitada para nuvem que permite que você projete, teste e implante aplicativos diretamente de um navegador da Web – a qualquer hora, em qualquer lugar. Esta nova plataforma aberta oferece:
- Opções de design: crie e teste seus projetos em um ambiente de programação moderno e orientado por objeto.
- Opções de implantação: crie seu programa aplicativo uma vez e implante-o em qualquer dispositivo.
- Opções gráficas: estilize seus gráficos para atender a um público global e oferecer uma experiência responsiva.
- Opções extensíveis: abertura e interoperabilidade por meio de comunicações máquina para máquina e máquina para nuvem habilitadas por conectividade nativa OPC UA, MQTT e IOT, com uma interface C# aberta.
VANTAGENS
- Leve e eficiente - Os clientes MQTT são muito pequenos, requerem recursos mínimos, por isso podem ser usados em microcontroladores pequenos. Os cabeçalhos de mensagem MQTT são pequenos para otimizar a largura de banda da rede.
- Comunicações bidirecionais - O MQTT permite mensagens entre dispositivo para nuvem e nuvem para dispositivo. Isso facilita a transmissão de mensagens para grupos de coisas.
- Entrega confiável de mensagens - A confiabilidade da entrega de mensagens é importante para muitos casos de uso de IoT. É por isso que o MQTT tem 3 níveis de qualidade de serviço definidos: 0 - no máximo uma vez, 1- pelo menos uma vez, 2 - exatamente uma vez.
- Suporte para redes não confiáveis - Muitos dispositivos IoT se conectam por redes celulares não confiáveis. O suporte do MQTT para sessões persistentes reduz o tempo para reconectar o cliente com o broker.
- Segurança ativada - O MQTT facilita a criptografia de mensagens usando TLS e a autenticação de clientes usando protocolos de autenticação modernos, como OAuth.
LIMITAÇÕES E DESVANTAGENS
- Uma das desvantagens da utilização do protocolo MQTT é a não armazenagem de mensagens no Broker.
- Dependência da rede. Necessita de conexão estável e constante para um bom funcionamento.
CONHECIMENTO
- SO Windows
- MQTT – Conceitos e fundamentos
- FT-Optix – Conhecimento Básico
- Studio 5000 – Conhecimento básico
- Visual Studio C# - Conhecimento básico
ISSO É ÚTIL PRA MIM?
- Fácil de implementar
- Fácil adicionar novos dispositivos/clientes na arquitetura
- Possui recursos de segurança e criptografia (SSL/TLS)
- Atualmente um dos protocolos mais fáceis de se implementar para transportar dados de telemetria IoT e IIoT para nuvem
COMO POSSO FAZER FUNCIONAR?
Voce precisará dos seguintes softwares:
1 - FactoryTalk Optix Studio Free/Pro – última versão disponível - Download: https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/software/factorytalk/optix/try-it-now.html
Importante: O FactoryTalk Optix Studio utiliza o C# como linguagem de backend – NetLogic. Recomendamos a instalação do Microsoft Visual Studio 2022 Community (após instalação do FT-Optix).
No FT-Optix Menu, Options>>Optix Studio>>Prefered code editor (selecione Visual Studio) https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/vs/community/
2 - Broker MQTT.fx - Opção p/ Download: https://mqttfx.jensd.de
Nota: Existem outras fontes p/ download desse programa
3 - FactoryTalk Studio 5000 Design Studio V30 or Superior
Guia de instalação
Para implementar, verifique os passos a seguir.