Importar nós em tempo de execução
A importação de nós em tempo de execução requer uma configuração inicial.
Pré-requisitos
- Para importar nós em tempo de execução
- NaExibição de projeto, selecione um cliente OPC UA.
- EmPropriedades, selecione ao lado deConfigurações do tempo de execução.AConfiguraçãoDoTempoDeExecuçãoaparece em#Configurações do tempo de execução.
- Defina as propriedades deConfiguraçãoDoTempoDeExecução:#
- Nó do destino local. Nó do design onde o nó de interesse e todos os filhos serão importados.
- Nó de origem remoto. Caminho do nó de interesse na inicialização do modelo de informação do servidor, expresso como a sequência doseparado porBrowseName/. Seleciona todos os nós filhos do nó indicado. Não é necessário indicar o nó raiz do servidor.
- Modo de sincronização de conteúdo:
- Sem sincronização. Desabilite a importação de nós e valores de variáveis.
- Somente importar. Importe os nós de interesse, mas não mantenha a estrutura do nó ou os valores das variáveis sincronizadas.
- Importar e sincronizar valores. Importe os nós de interesse e mantenha os valores das variáveis sincronizados.
- Sincronização completa. Importe os nós de interesse e mantenha a estrutura e os valores das variáveis sincronizados.
- Incluir nó de origem remoto:
- Falso. Importa somente nós filhos.
- Verdadeiro. Importa o nó indicado no nó de origem remoto e os nós filhos.
- Habilitar sincronização de eventos. No nó do cliente OPC UA indicado noNó do destino local, mostra os eventos gerados pelo nó do servidor indicado no Nó de origem remoto.
- Tipo de evento. Tipo de evento de interesse entre aqueles gerados pelo nó do servidor, indicado no Nó de origem remoto e mostrado no nó do cliente OPC UA, indicado noNó do destino local.DICA: SelecioneAdicionar vínculo dinâmico
Dê sua opinião