Adicionar um cliente OPC UA
Configure um cliente OPC UA para importar nós de um servidor OPC UA em tempo de design.
- Na barra de ferramentas, selecioneAbrir página do painel
- SelecioneConfigurar as comunicações com os dispositivos.
- SelecioneNovo cliente OPC UA.
- (opcional) Edite o nome do cliente OPC UA.
- SelecionePróximo.
- EmPropriedades, defina as configurações básicas do cliente OPC UA e selecionePróximo.
- URL do ponto de extremidade do servidor. Protocolo de comunicação e endereço de rede do ponto de extremidade no servidor OPC UA.
- Modo mínimo de segurança de mensagens:
- Nenhum. As mensagens não precisam ser assinadas nem criptografadas.
- Assinatura. As mensagens devem ser assinadas ou assinadas e criptografadas.
- Assinatura e criptografia. As mensagens devem ser assinadas e criptografadas.
- Política de segurança mínima:
- Nenhuma. O cliente OPC UA não requer nenhuma política específica de segurança.
- Basic256Sha256. O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
- Aes256_Sha256_RsaPss. O cliente OPC UA requer esta política.
- Arquivo de certificado do cliente. Arquivo de certificado públicoDERdo cliente OPC UA (X509v3).DICA: O arquivo de certificado do cliente deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- Arquivo de chave privada do cliente. Arquivo de chave privadaPEMdo cliente OPC UA codificado com ASCII Base64.DICA: O arquivo de chave privada do cliente deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- SelecionePróximo.
- Configure a importação do NodeSet:
- Para importar o NodeSet no modo online, defina a opção comoOnline.DICA: O modo online depende do valor daURL do ponto de extremidade do servidordo objeto cliente OPC UA. SelecioneAtualizarpara atualizar os nós publicados pelo servidor OPC UA.
- Para importar as tags no modo offline, defina a opção comoOfflinee, emCaminho do arquivo, informe o caminho do arquivoXMLcom o NodeSet.
- Selecione os nós a serem importados e clique emPróximo.
- (opcional) Para configurar outro cliente OPC UA, selecioneConfigurar outro dispositivoe repita o procedimento.
- SelecioneSair.
Na
Exibição de projeto
, na pasta OPC-UA
, é exibido o objeto cliente OPC UA configurado.- (opcional) Configure as propriedades avançadas do cliente OPC UA. Consulte Configurar o cliente OPC UA.
- (opcional) Configure os nós a serem importados em tempo de execução. Consulte Importar nós em tempo de execução.
Dê sua opinião