Criar um alarme

Crie um alarme para especificar qual valor gera um alarme em tempo de execução.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Alarmes
    , selecione
    Novo
    e, depois, o tipo de alarme.
    O alarme aparece em
    Alarmes
    .
  2. Com o alarme selecionado, em
    Propriedades
    , em
    Variável de entrada
    , digite ou vincule à variável a ser monitorada.
  3. Dependendo do tipo de alarme, defina o status ou os limites do valor normal.
    A propriedade exibe o valor
    Não definido
    quando o valor ou o limite normal não foi inserido.
  4. Em
    Mensagem
    , digite a mensagem a ser exibida quando o evento de alarme ocorrer.
    Para tipos de alarme Exclusivo e Não Exclusivo, é possível definir uma mensagem adicional separada para cada estado de alarme.
  5. Em
    Gravidade
    , digite o nível de prioridade do alarme de
    1
    até
    1000
    .
  6. Em
    Habilitado
    , selecione
    Verdadeiro
    . O padrão é Habilitado.
O alarme foi criado e habilitado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.